Description
100-E MCS-E 接触器,750A,AC3 负载,48~130V AC 50/60Hz / 48~130V DC 电子线圈,带 PLC 接口,1 N.O.,1 N.C.
100-E750EY11
IEC 750A 接触器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
100-E MCS-E 接触器,750A,AC3 负载,48~130V AC 50/60Hz / 48~130V DC 电子线圈,带 PLC 接口,1 N.O.,1 N.C.
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.