Description
100-E MCS-E 接触器,52A,AC3 负载,24~60V AC 50/60Hz / 20~60V DC 电子线圈,0 N.O. 0 N.C.
首选
100-E52KJ00
IEC 52 A 接触器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
100-E MCS-E 接触器,52A,AC3 负载,24~60V AC 50/60Hz / 20~60V DC 电子线圈,0 N.O. 0 N.C.
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.