Description
100-E MCS-E 接触器,146A,AC3 负载,24~60V AC 50/60Hz / 20~60V DC 电子线圈,1 N.O.,1 N.C.
首选
100-E146KJ11
IEC 146A接触器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
100-E MCS-E 接触器,146A,AC3 负载,24~60V AC 50/60Hz / 20~60V DC 电子线圈,1 N.O.,1 N.C.
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.