Description
100-E MCS-E 接触器,1260A,AC1 负载,250~500V AC 50/60Hz / 250~500V DC 电子线圈,带 PLC 接口,1 N.O.,1 N.C.
100-E1260EN11
IEC 1260A 接触器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
100-E MCS-E 接触器,1260A,AC1 负载,250~500V AC 50/60Hz / 250~500V DC 电子线圈,带 PLC 接口,1 N.O.,1 N.C.
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.