Loading

天然气发电

针对未来燃料来源的现代化控制系统
天然气发电
发电
  • 生物质发电
  • 燃煤发电
  • 水力发电
  • 燃气发电
  • 太阳能发电
  • 风力发电

目前,全球各地已经有了一些使用天然气作为原料的项目。您可能正在燃烧天然气,或正在从燃煤转变为天然气或混合使用这两者。不管您处于哪一阶段,我们都能提供全厂天然气自动化和涡轮机控制系统。这些解决方案能够让您的工厂快速并网发电并保持这个状态,从而帮助您实现生产目标。


可靠、高效和安全运营

灵活运营、最大限度地延长正常运行时间并确保安全连接

现代发电厂需要可靠的设备来维持高可用性。如今,自动化系统可以提供用于控制天然气发电设备的速度和功能,从而实现最大的灵活性和最长的正常运行时间。不过,想要获得最大限度提高绩效和减少停机时间的能力,首先要达到前所未有的连接和信息集成级别。

天然气发电能力
Main Image
概览
天然气发电能力

通过我们的集成控制解决方案帮助您保持高水平的可用性。

了解更多信息

全厂控制解决方案

可扩展、集成和盈利

无论您要更新还是更换现有的控制系统,我们都能帮您移植到现代控制系统。我们的 PlantPAx® 分布式控制系统提供了过程、电机和安全控制的集成,可实现更高效的运营。结合集成解决方案,还有助于确保高可用性、可靠性和最低拥有成本。我们的解决方案旨在从您的系统中提取最多的价值。

了解有关 PlantPAx DCS 的更多信息

Power plant at night

相关产品和服务

  • 状态监测
  • 智能电机控制
  • 可视化和人机界面
  • 设计和操作软件
  • Cisco Systems 战略联盟
  • 涡轮机械控制解决方案

燃气轮机控制系统升级

在公共事业领域优化燃气轮机发电

2006 年,夏威夷电灯公司 Keahole 的工厂因涡轮机随附的控制系统太过陈旧,而致使停机时间增加了 50%。其部件难以获得,且服务工程师要花很长时间才能到达现场。因此,该工厂的生产能力显著下降。安装了新的燃气轮机控制系统后,该工厂的停机时间明显减少。

Hawaii Electric 实现正常运行时间、可靠性目标
Main Image
案例研究
Hawaii Electric 实现正常运行时间、可靠性目标

系统简化了维护工作,并提高了实现可再生能源潜在增长的灵活性。

立即下载

网络和安全服务

我们可以帮助您在您的工厂中设计一个安全网络而不牺牲性能。 我们精通控制应用和联网技术。我们的专家熟知各种适用的行业标准(ISA、NIST、INL、DHS),而且,我们还提供具有全球交付能力的完整的生命周期服务。

了解有关工业网络的更多信息

是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 行业
  3. Chevron LeftChevron Left 发电
  4. Chevron LeftChevron Left 天然气