Connection 视图

使用 Connection 定义控制器到设备的行为:
  • 设置 RPI 速率。 有关详细信息,请参见请求数据包间隔。
  • 选择要在 EtherNet/IP 网络上使用的单播或多播连接。 有关详细信息,请参见单播或多播连接。
  • 查看连接故障的原因。
    小贴士: 如果存在连接故障,连接故障区域将显示错误代码,其中的描述可帮助您排除模块故障。 有关详细信息,请参见模块故障处理。
  • 禁用模块。 有关详细信息,请参见模块禁止。
  • 当控制器处于运行模式时,配置连接故障的故障响应。
  • 启用或禁用自动诊断。
    注意: 如果未启用自动诊断,设备不会将诊断发布到 FaryTalk 警报和事件。
Connection 视图示例

陷波滤波器的建议最小 RPI 值

在下表中,每个陷波滤波器设置有推荐的最小模块 RPI 值,此为从每个通道收集采样所需的时间。 模块建议的最小 RPI 是每个通道所有建议值中的最大值。
陷波滤波器和建议模块最小 RPI 值
陷波滤波器 (Hz)
建议模块最小 RPI 值
10
106
20
53.1
50
22
60(默认值)
18.3
100
9
200
5.9
500
2.2
1000
1.1
2500
0.5
5000
0.3
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal