模块故障处理

可采用下列方法对模块进行故障处理:
  • 模块状态指示灯
    有关如何使用模块状态指示灯进行故障处理的更多信息,请参见相应的模块特定部分。
  • Studio 5000 Logix Designer 应用程序。

使用 Studio 5000 Logix Designer 应用程序进行故障处理

检查控制器项目管理器,查看模块上是否存在警告图标。
控制器项目管理器中的警告图标
如果存在警告图标,则打开 Module Properties,检查状态栏以确定故障类型。
状态栏中的故障消息
如果连接发生故障,转到 Connection 视图,检查 Connection Fault 区域中的错误代码。
带错误代码的连接故障描述
错误代码
动作
0x204
  1. 打开适配器的 Module Properties。
  2. 转到 Chassis Information 视图,检查基座状态。 如果存在故障,检查基座详细信息,识别故障。
匹配错误
转到 Device Information 视图,确认物理模块兼容或匹配配置标识。
有关更多详细信息,请参见 Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique(Logix 5000 控制系统电子匹配功能应用技术,出版物:LOGIX-AT001。
0x10
转到 Device Information 视图,检查固件版本和主要故障状态:
  • 如果需要更新固件,请更新固件。
  • 如果主要故障可以恢复,则复位模块。
  • 如果主要故障不可恢复,则更换模块。
存在严重故障的设备信息视图示例
如果通道发生故障,请转到 Channels → Chxx 视图,然后选择 Diagnostics 以查看通道的诊断条件。
存在短路故障的通道诊断对话框示例
如果存在 Time Sync 故障,请转到 Device Diagnostics 对话框,检查时间同步状态和主时钟标识。
Time Sync 未同步的设备诊断示例
主时钟标识必须与网络主时钟标识一致。 此外,检查适配器 Device Diagnostics 对话框中适配器的时间同步状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal