1756-DHRIO 的“模块 (Module) 属性”-“常规”

使用此选项卡来创建/查看 1756-DHRIO 模块的模块属性。
在此选项卡上,您可以:
  • 查看所创建的模块的类型和说明
  • 查看所创建的模块的供应商
  • 输入模块的名称
  • 输入模块的说明
  • 查看模块树中的父模块
  • 输入该模块所驻留的插槽的编号
  • 选择通道 A 和 B 的模式
  • 选择通道 A 和 B 上的远程 I/O 的波特率 (Baud Rate)
    只有 C 系列(版本 5.2 或更新版本)1756-DHRIO 模块支持使用 115K 或 230.4K 波特率的 DH+ 设置。在 230K DH+ 模式下,只有通道 A 处于活动状态;通道 B 处于禁用状态。
  • 选择模块的次要版本号
  • 选择电子密钥
  • 查看控制器 (Controller) 所掌握的模块状态(只能在联机状态下查看状态)
参数
类型
显示所创建的模块的类型和说明(只读)。
供应商
显示所创建的模块的供应商(只读)。
名称
输入模块的名称。
该名称必须符合 IEC 1131-3 标准。这是必需的字段,您必须填写此字段;否则,您退出此选项卡时将接收到错误消息。如果检测到重复的名称,或者您输入了无效的字符,也会显示错误消息。如果超出软件允许的最大名称长度,则额外的字符将被忽略。
说明
在此处输入模块的说明,限长 128 个字符。在此字段中,可以使用任何可打印字符。如果超出最大长度,软件将忽略任何额外字符。
通信父代
显示模块树中的父模块。
槽号
输入该模块所驻留的插槽的编号。值的范围是 0 到机箱大小减 1(例如,如果是 4 插槽机箱,则值是 0 到 3)。如果您输入超出此范围的插槽号,您在应用更改时就会接收到一条错误消息。
当处于联机状态时,不能更改插槽号。
小贴士: 要通过本地机箱中的 DHRIO 模块对 ControlLogix 处理器建立本地消息传递,必须将 DHRIO控制器插槽设置为该处理器所在的插槽(例如,默认设置是 0)。在
FactoryTalk Linx
中,可以使用“1756-DHRIO 模块配置”选项(在
网络浏览器
中右键单击 DHRIO 模块图标,然后选择
模块配置
)来配置此设置。请参阅《ControlLogix Data Highway Plus/远程 I/O 通信接口模块用户手册》以了解更多信息。
通道 A 和通道 B 网络
选择每个通道的模式。从以下各项中进行选择:
  • 远程 I/O (RIO)
  • Data Highway Plus (DH+)
    小贴士: 如果 DHRIO 模块仅用于 DH+,则不建议也没必要将 DHRIO 模块图标添加到
    Logix Designer
    应用程序中的 I/O 配置树中。当对为网关 DHRIO 模块设置了模块图标(即,只配置了 DH+,未配置 RIO)的控制器联机时,在 DHRIO 图标上将显示警告标志。
通道 A 和通道 B 波特率
选择通道 A 和 B 上的远程 I/O 的波特率。
当您在 1756-DHRIO 下创建子模块时,
Logix Designer
应用程序将自动检测为 RIO 配置的通道。如果通道 A 和 B 都使用 DH+,则将无法在 1756-DHRIO 模块下创建子模块。如果为两个通道都选择了 RIO,则必须选择要让子模块使用的通道。
虽然 RIO 波特率设置是在
Logix Designer
应用程序中配置的,但 DH+ 的波特率设置是使用物理模块上的网络类型旋转式开关配置的。下表显示了必需的开关设置。
波特率
通道 A 位置
通道 B 位置
DH+,57.6K
0
0
RIO(RIO 的波特率设置是在“DHRIO 模块属性”中配置的。)
1
1
DH+,115K
2
2
DH+,230K
3
3
要对为 DH+ 配置的通道 A 启用 230K 波特率,物理模块上通道 A 的网络类型旋转式开关必须设置到位置 3。此设置表示使用物理模块的配置。从以下各项中进行选择:
  • 57.6 K baud(RIO 的默认波特率)
  • 115.2 K baud
  • 230.4 K baud(只有 1756-DHRIO/C 模块支持使用 230K 波特率的 DH+ 设置,也是默认值)
版本
选择模块的适当版本信息。
版本分为主要版本和次要版本。主要版本用来指示模块接口的版本。有效值的范围为 0 到 127。次要版本用来指示固件版本。有效值是 0 到 255,默认值是 1。
小贴士: 可以在脱机或联机状态下更改 1756-DHRIO 模块的主版本;执行此操作时,版本信息将立即被更改(即,您不需要单击“应用”)。
电子密钥
在初始模块配置期间,为模块选择下列其中一个密钥选项:
  • 精确匹配 - 下面描述的所有参数都必须匹配,否则插入的模块将拒绝连接。
  • 兼容模块
    必须符合下列条件,否则插入的模块将拒绝连接:
    • 模块类型、目录号和主要版本必须匹配
    • 物理模块的次要版本必须等于或高于软件中指定的次要版本
  • 禁用密钥 - 控制器完全不使用密钥。
    警告:
    危险:
    更改 RPI 和“电子密钥”选择可能会导致与模块的连接断开,并可能导致丢失数据。
警告:
危险:
使用此选项时务必小心谨慎;如果此选项使用不当,将会导致人员受伤或死亡、财产损坏或经济损失。
当您将模块插入 ControlLogix 机架中的插槽时,
Logix Designer
应用程序将把插入的模块的下列信息与配置的插槽的那些信息作比较:
  • 供应商
  • 产品类型
  • 目录号
  • 主要版本
  • 次要版本
此信息防止意外地将不正确的模块插入到错误的插槽中。
状态
显示控制器所掌握的模块状态:
此状态:
指示:
备用
关闭时出现的瞬时状态
故障
控制器无法与模块通信
状态为“故障”时,连接选项卡将显示该故障。
提示
:在联机状态下,如果 DHRIO 模块仅仅是为 DH+ 配置的,则此模块在“模块属性”对话框上将持续显示“发生故障”作为它的“状态”,即使通信正常亦如此。
验证
连接到模块前出现的瞬时状态
连接
与模块建立连接时出现的状态
正在运行
模块正在进行通信,一切正常
关闭
连接正在关闭
已禁用
与模块的连接已被禁用
等待
由于发生以下情况之一,与此模块的连接尚未建立:
  • 它的父代尚未与此模块建立连接
  • 它的父代已被禁用
  • 它的父代发生故障
脱机
未处于联机状态
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal