布线图 - 1756-IF16 和 1756-IF8

1756-IF16 和 1756-IF8 模块 (Module) 支持下列布线方法:
  • 微分电流
  • 微分电压
  • 单端电流
  • 单端电压
在确定要在模块 (Module) 上使用的布线方法之后,您必须在选择通信格式时通知系统使用该选项。
小贴士: 1756-IF16 和 1756-IF8 高速微分 module 使用以上两种微分布线方法。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal