高速微分布线 - 1756-IF16 和 1756-IF8

您可以针对高速模式配置 1756-IF16 和 1756-IF8 模块 (Module),这样数据更新速度最快。在使用高速模式时,请记住下列情况:
  • 此模式使用微分布线方法。
  • 此模式只允许使用模块 (Module) 上每 4 个通道中的一个。
可以在下表中找到使用高速模式的应用的更新时间。
1756-if16_8hsdifferntl
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal