“输出配置”选项卡 - 1794-IF2XOF2I

使用此选项卡来配置模块 (Module) 的每个输出通道。只能对输出或输入/输出组合模块 (Module) 使用此选项卡。
参数
为每个通道选择电压/电流范围和数据格式。此功能允许配置各个输出通道在特定的电压或电流范围内工作。模块 (Module) 与适配器之间的数据交换有四种格式。这些格式对应特定的电压/电流范围。默认值为 4 到 20mA - 2 的带符号补码。
保持以备初始化
选中此复选框以启用此功能,并定义从通信故障或空闲周期恢复要采取的操作 (Action) 过程。如果使用此功能,则当模块 (Module) 从“通信故障”或编程 (Program) 模式变为“运行”模式时,直到实时输出值(来自控制器 (Controller))与从模块读回的实际模拟输出值匹配,模块的输出信号才会从它的“安全状态”值更改。默认情况下,取消选中此复选框。
小贴士:
对于 FLEX I/O 组合模块 (Module) 和一些输出模块,为了使此功能生效,必须使用“数据监控器”从“控制器 (Controller) 标签 (Tag)”窗口或使用自己的程序 (Program) 将控制器中模块输出标签中的 enable 成员设置为 1。
确定 (OK)
单击此按钮以接受所有选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以删除任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以使任何选项卡上的编辑生效并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器是宿主控制器,并且
    控制器
    一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
  • 您在软件中更改了模块的配置,
当您单击“应用”或“确定”(OK) 按钮时,将自动向控制器发送信息。控制器 (Controller) 尝试向模块 (Module) 发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未单击“应用”或“确定”(OK) 按钮,则不会将您进行的更改发送到控制器 (Controller)。
小贴士:
无法禁用与使用机架通信的 FLEX I/O 模块 (Module) 的连接。在这种情况下,“连接”选项卡上的
禁用
复选框将处于禁用状态。
帮助
单击此按钮可获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal