有效电压/电流范围组合 - 1794-IF2XOF2I

有效的组合列示如下,您可以使用这些组合来配置每个模块 (Module) 通道的电压和电流范围。相应的数据格式显示在范围右边。
电压/电流范围
数据格式
无
0
0 到 20mA
2 的带符号补码 %
0 到 20mA
二进制
-20 到 20mA
二进制偏移量
0 到 10V
2 的带符号补码 %
0 到 10V
二进制
0 到 5V
二进制
-10 到 10V
2 的带符号补码
-10 到 10V
2 的带符号补码 %
-10 到 10V
二进制偏移量
-5 到 5V
2 的带符号补码
-5 到 5V
二进制偏移量
4 到 20mA
2 的带符号补码
4 到 20mA
2 的带符号补码 %
4 到 20mA
二进制
4 到 20mA
二进制偏移量
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal