“故障/空闲操作 (Action)”选项卡 - 1794-OF8I 和 1794-IF4XOF4I/A

使用此选项卡可以配置模拟模块 (Module) 每个通道。
参数
通信故障操作
配置此模块 (Module) 的适配器对通信故障的回应。在检测到通信故障后,请选择是否将适配器配置为:
  • 重置输出(默认值)- 将模块 (Module) 输出数据重置为零
  • 保持上次输出 - 保留上一状态下的模块 (Module) 输出数据
  • 将安全状态值应用于输出 – 将安全状态数据应用于模块 (Module) 输出
编程 (Program) 模式操作
ControlNet 适配器可以检测控制处理器或扫描器的状态。可以检测到两种状态:
  • 运行模式 – 适配器将从处理器收到的输出数据复制到相应的模块 (Module) 输出
  • 编程 (Program) 模式(空闲) – 适配器可以配置为:
  • 重置输出(默认值)- 将模块 (Module) 输出数据重置为零
  • 保持上次输出 - 保留上一状态下的模块 (Module) 输出数据
  • 将安全状态值应用于输出 – 将安全状态数据应用于模块 (Module)
通道
配置相应的通道。
安全状态值
当为“通信故障操作”或“编程 (Program) 模式操作”选择了“将安全状态应用于输出”时,请确定要应用于模块 (Module) 输出的值。
请输入模块 (Module) 输出次数;单位对于此字段无效。必须将所需设置转换为计数值。请参阅安全状态值范围表,以作参考。“输出配置”对话框上指定的“电压/电流范围”确定了有效的范围。如果该值超出范围,则会显示错误消息并提供正确的范围。
默认值取决于模块 (Module) 类型。
可显示的通道数量取决于模块 (Module) 输出点的数量。
如果更改“电压/电流范围”字段的输出配置设置,可能会更改有效安全状态值的范围,并导致当前安全状态值超出范围。请注意,更改“电压/电流范围”字段的输出配置设置不会更改安全状态值本身。
确定 (OK)
单击此按钮以接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,并处于编程 (Program)、“远程编程”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器是宿主控制器,并且
    控制器
    一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
  • 您在软件中更改了模块的配置,
  • 当您单击“应用”或“确定”(OK) 按钮时,将自动向控制器发送信息。控制器尝试向模块发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未单击“应用”,则不会将您所作的更改发送至控制器。
注意,不能禁用使用机架通信的 FLEX I/O 模块 (Module) 连接。在这种情况下,“连接”选项卡上的“禁用”复选框将处于禁用状态。
帮助
单击此按钮以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal