安全状态值 - 1794-OF8I 和 1794-IF4XOF4I

以下是有效安全状态值范围,该范围基于“电压/电流范围”字段的输出配置设置。
“输出配置”对话框
“电压/电流范围”字段
 
安全状态值(十进制)
无
0
4 到 20 毫安 - 有符号的二进制补码
-32768 - 32767
-10 到 10 伏 - 有符号的二进制补码
-32768 到 32767
0 到 20 毫安 - 2 的带符号补码
0 到 32767
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal