“ME 图表控件属性”对话框“笔”选项卡中的选项
下表显示
ME 图表控件属性
对话框笔
选项卡的各个选项。选项 | 描述 |
|---|---|
显示图例 | 选择此复选框可在图表右侧显示图例。图例百分比支持 5% 单位增量,范围为 10% 至 50%。 该图例用标记显示每条可见的趋势线条。标记从标签 DataSeries_x.Label 读取。 |
笔属性 | 使用电子数据表配置图表上的每个笔在运行时的外观,包括线条颜色、宽度、样式和记号。 |
颜色 | 指定趋势线条的颜色。单击颜色方框,然后从调色板中选择一个颜色。 |
宽度 | 指定趋势线条的宽度。尺寸越大,宽度就越宽。 |
样式 | 指定趋势线条的样式,比如实线、虚线、点线和其他样式。 |
记号 | 指定每个数据点的绘制符号。 如果选择 只显示记号 用于 ME 图表控件属性 常规 选项卡上的数据点连接 ,那么只有分配了记号的笔会显示在图表上。 |
多笔编辑 | 使用电子数据表可应用属性到一个或多个笔。 |
清除选择 | 单击此按钮可清除属性。 |
应用到选定笔 | 单击此按钮可将属性用于选定的笔。 |
提供反馈