“DH485 属性”对话框设置

DH485 属性
对话框包含以下信息:
设置
描述
名称
用于查看或调整 DH485 驱动程序上的 1784-PKTX 的默认名称。此名称在整个拓扑中必须唯一,并且在 255 个字符以内。如果更改此名称,新名称将显示在通信树状目录中。
最大站编号
用于输入此设备将在网络中轮询的最大站编号。此值必须大于或等于“站编号”的值。可用站编号为 0 到 31(默认值为 31)。
站编号
用于输入此驱动程序的站编号。发送到此站地址的所有数据包都将会被转发到
FactoryTalk Linx
。可用站编号为八进制的 0 到 31(默认值为 0)。
跳线 ID
用于显示 1784-PKTX 插卡号,此号可通过插卡上的跳线设置。此 ID 必须与通过 1784-PKTX 插卡上的跳线设置的值相匹配。可用跳线 ID 为 0、1、2 和 3(默认值为 0)。
波特率
用于配置将数据传输到设备的驱动程序的波特率。可用波特率为 9600 和 19200(默认值为 19200)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal