主要功能概念仓库

界面

将窗格与主窗口分离。
将窗格分离到主窗口。

图形对象

PDF 查看器支持使用以下协议显示远程 PDF 文件:
  • http
  • https
数字 (Double Float Int16 Int32 Int64 Integer UInt16 UInt32 UInt64 UInteger)
格式
说明
示例
d
不含千位分隔符的数值。
在格式占位符后面,用整数配置小数位数(不填零)。
  • d
    : -1234 ► -1234
  • d
    : 5.618 ► 5618
  • d2
    : 1,234.239 ► 1234.24
n
含千位分隔符的数值。
在格式占位符后面,用整数配置小数位数(不填零)。
  • n1
    : -1234.23 ► -1234.2
  • n2
    : 5804.236 ► 5804.24
  • n3
    : -1234.23 ► -1234.230
e
指数表示法。
在格式占位符后面,用整数配置小数位数。
  • e10
    : 12345.6789 ► 1.2345678900E4
  • e2
    : 2665.778 ► 2.67E3
f
固定点表示法。
在格式占位符后面,用整数配置小数位的确切个数。
  • f3
    : 123 ► 123.000
  • f3
    : 123.23 ► 123.230
  • f4
    : -1898300.678 ► -1898300.6780
  • f3
    : 123.4 ► 123.400
p
百分比。
在格式占位符后,用整数配置小数位数。
  • p
    : 1 ► 100%
  • p3
    : -0.397481 ► -39.748%
x
十六进制表示法。
255 ► ff
b
二进制表示法。
107 ► 1101011
o
八进制表示法。
56 ► 70

用户和组

身份验证模式用于确定可登录到应用程序的用户类型:
用户身份验证模式
说明
用户名规范
仅限模型
仅允许在
FactoryTalk Optix Studio
中创建的用户登录(默认)。
唯一的用户名
仅限本地
仅允许本地
Windows
用户登录。
  • 唯一的用户名
  • .\
    username
Active Directory
仅允许 Active Directory 用户登录。
  • 每个 Active Directory 域的唯一用户名
  • active_directory_domain
    \
    username
仅限域
仅允许 Active Directory 用户和本地
Windows
用户登录。
  • 每个域的唯一用户名
  • domain
    \
    username
任意
允许任何类型的用户登录。
“仅限模型”、“仅限本地”、“Active Directory”和“仅限域”模式的用户名规范。

通信驱动程序

小贴士: 此通信驱动程序支持在联机模式下导入标签。在联机模式下,不需要手动将标签从控制器导出到文件。
不能将 1756-ENET EtherNet/IP 网桥模块与
RA EtherNet/IP 驱动程序
结合使用。
在脱机模式下,可从以下文件类型加载标签:
使用脱机模式从以下项目文件导入标签:
ap13
ap14
ap15
ap16
ap17
ap18
重要提示:
从项目文件导入标签之前:
  • 确保在启用了
    优化块访问
    属性的情况下编译项目文件。
  • 如果您的项目有多个程序,则选择要从中导入标签的程序。
有关更多信息,请参阅产品文档。
使用联机模式在设计时或运行时直接从控制器导入标签。
从控制器导入标签之前:
访问级别
设置为
完全访问
选项。
如果适用,请禁用
仅允许安全 PG/PC 和 HMI 通信
选项。
启用
允许使用来自远程配对的 PUT/GET 通信进行访问
选项。
有关更多信息,请参阅产品文档。
此通信驱动程序支持导入控制器项目中定义的自定义数据类型。

动态链接

读取
从源节点读取到父节点。
NetLogics 中定义的动态链接的默认值。
从父节点写入源节点。
读/写
从源节点读取到父节点,从父节点写入源节点。
默认用于在
FactoryTalk Optix Studio
UI 中创建的动态链接。
动态链接的方向:
  • 从源节点读取到父节点。
  • 从父节点写入源节点。
  • 从源节点读取到父节点,从父节点写入源节点。

画面引擎

本地和 Web 画面引擎属性
属性
说明
动态变量轮询时间
定期读取动态链接源字段变量的时间间隔。
文本渲染方式
Auto
Native
“登录”窗口
当您未登录时,在会话开始时提示的登录窗口对象的类型。
“开始”窗口
在会话开始时创建的开始窗口对象的类型。
初始用户
用来验证会话的初始用户。
样式表
图形对象(无论是全局对象还是特定对象类)的一组样式。
会话
可用的会话。
启用虚拟键盘
启用/禁用虚拟键盘。

项目

在对象名称和对象属性中,可以使用特殊字符和特定于受支持语言的音调符号。
如果在运行时可见的组件中使用特殊字符,请确保目标设备包含支持这些特殊字符的字体。请参见import-fonts.html
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈