选择要监控的 LCD 变量

“
LCD 变量
”视图列出了您可以选择使用 LCD 模块 2080-LCD 显示屏监控的
Micro810
变量。要监控 LCD 变量,
Micro810
控制器版本必须为 7。
最多支持监控 200 个变量。超过此限制可能会导致生成问题。
先决条件
选择要监控的 LCD 变量
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器以打开控制器应用程序工作区。
  2. 在“
    控制器
    ”树中,选择“
    LCD 模块
    ”。
  3. 在“
    LCD 模块
    ”配置页面上,选择“
    LCD 变量
    ”。
  4. 在“
    LCD 变量
    ”中,选中要监控的变量对应的“
    LCD 显示屏
    ”复选框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal