添加 DNP3 映射

使用“DNP3 映射”配置页面可以将
Micro800
控制器中的变量映射到 DNP3 点或者删除 DNP3 地址关联。
要添加 DNP3 映射
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器以打开控制器应用程序工作区。
  2. 在“
    控制器
    ”树中,选择“
    串行端口
    ”。
  3. 在“
    串行端口
    ”配置页面的“
    驱动器
    ”列表中,选择“
    DNP3 从站
    ”。
  4. 在“
    控制器
    ”树中,展开“
    DNP3 从站
    ”,然后选择“
    DNP3 映射
    ”。
  5. 在“
    DNP3 映射
    ”配置页面上,通过选择某个选项卡来选择相应的对象数据组。
  6. 在“
    变量名
    ”列中,双击“
    选择变量
    ”或选择 “浏览”按钮。
  7. 在变量选择器中,选择变量,然后选择“
    选择
    ”。
  8. 根据需要配置其他参数。
    要删除 DNP3 地址关联,请右键单击变量的行标题,然后选择“
    删除
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal