串行 DF1 属性

“
配置 RS-232 DF1 驱动程序
”对话框包含以下信息。
串行 DF1 属性
设置
描述
驱动程序名称
指定串行驱动程序的名称。如果更改,则该名称在整个拓扑中必须唯一,且不能超过 255 个字符。
COM 端口
列出计算机上可用的 COM 端口。驱动程序将数据传输到连接到计算机串行 (COM) 端口的设备。从列表中选择一个端口。可用端口号为 0 到 31(默认值为 1)。
设备
显示与计算机连接的 DF1 设备。
波特率
指定将数据传输到设备的驱动程序的波特率。可用波特率为 300、600、1,200、2,400、4,800、9,600、19,200、38,400、57,600 和 115,200。默认值为 19,200。
工作站编号
指定驱动程序的工作站编号。可用工作站编号为十进制的 0 到 254(默认值为 0)。
奇偶校验
与已连接驱动程序的错误检查方法匹配(“
无
”、“
偶数
”或“
奇数
”)。
错误检查
与已连接设备的设置匹配(
BCC
或
CRC
)。网络上的所有设备必须进行相同的配置。
停止位
指定各次数据传输之间的时长。基本 DF1 协议通常使用 1(默认值为 1)。
协议
指定支持的协议(“
全双工
”或“
半双工
”)。
确认/轮询超时
指定 ACK 值。默认值为 3,000 毫秒。
最大重试次数
指定系统应重试的最大次数值。默认值为 3。
测试配置
测试驱动程序配置是否正确。在进行测试之前,请确保 DF1 设备已连接。
如果测试失败,可能的原因包括:
  • COM 端口正被
    RSLinx Classic
    或
    FactoryTalk® Linx
    使用。
  • 未将 CIP 串行设置为驱动程序。
  • 驱动程序配置与连接的驱动程序不匹配。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal