2080-SDMEMRTC-SC 插件模块配置页面

下表介绍了添加 2080-SDMEMRTC-SC 插件模块后“
内存模块
”配置页面上的设置。
2080-SDMEMRTC-SC 插件模块配置
设置
描述
诊断
打开
Micro800
控制器诊断视图,其中显示了控制器状态和内存模块程序设置。
当控制器在线时,“
诊断
”按钮可用。
内存模块设置
在通电时加载
列出每一次控制器重启时用于启用或禁用从 2080-SDMEMRTC-SC 插件模块自动加载用户程序的选项。
选项包括:
  • “
    始终加载
    ”:每一次控制器重启时都从 2080-SDMEMRTC-SC 插件模块加载用户程序。
  • “
    在内存出错时加载
    ”:当发生内存故障时加载用户程序。当控制器的用户程序被擦除或无法加载将发生内存故障。
  • “
    已禁用
    ”:不从 2080-SDMEMRTC-SC 插件模块加载用户程序。
默认设置为“
已禁用
”。
覆盖以太网设置
启用或禁用“覆盖以太网设置”。仅当“
在通电时加载
”设置为“
始终加载
”或“
在内存出错时加载
”时,该选项才可用。
无论以太网覆盖设置处于启用还是禁用状态,Modbus 服务器状态设置始终会被覆盖。
默认情况下,“
覆盖以太网设置
”处于启用状态。
在备份或还原时包括变量值
启用或禁用值的备份和还原。如果启用该选项,则在将用户程序上传至 2080-SDMEMRTC-SC 插件模块以及从其下载时,会包括值。
使用数据保护对话框创建用户定义的全局变量列表,这些变量在从内存模块还原控制器项目时仍保留其值。
数据保护功能适用于 L50E 和 L70E 控制器。
默认情况下,该复选框处于清除状态。
备份到内存模块
将用户程序和控制器项目文件备份到 2080-SDMEMRTC-SC 插件模块。
该按钮在以下情况下可用:
  • 检测到 2080-SDMEMRTC-SC 插件模块,
  • 控制器处于
    远程编程
    模式,
  • 控制器处于联机状态。
2080-MEMBAK-RTC2 插件模块还支持备份和还原功能。
从内存模块还原
从 2080-SDMEMRTC-SC 插件模块还原用户程序和控制器项目文件。
该按钮在以下情况下可用:
  • 检测到 2080-SDMEMRTC-SC 插件模块,
  • 项目存储到 2080-SDMEMRTC-SC 插件模块中,
  • 控制器处于
    远程编程
    模式,
  • 控制器处于联机状态。
2080-MEMBAK-RTC2 插件模块还支持备份和还原功能。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal