2080-SDMEMRTC-SC 插件模块

作为 Rockwell Automation Encompass 合作伙伴 Spectrum Controls 的产品,2080-SDMEMRTC-SC 是扩展 L50E 和 L70E 控制器内存的内存备份和高精确度 RTC 插件模块。
2080-SDMEMRTC-SC 插件模块提供:
  • 刷新更新固件的能力。
  • 使用 ConfigMeFirst.txt 文件配置控制器在上电时的行为的能力。
  • 在电力不足时对删除插入项的支持。
  • 高精确度实时时钟功能,且无需校准或更新。
  • 数据日志和配方。
  • 备份和还原。
支持固件的闪存更新。可将插件模块附加到 L50E 或 L70E 控制器。
添加 2080-SDMEMRTC-SC 插件模块后:
  • 会在“
    项目组织管理器
    ”的“
    插件
    ”下面创建一个“
    2080-SDMEMRTC-SC
    ”节点。
  • 2080-SDMEMRTC-SC 配置页面包含以下节点。选择一个节点可查看和配置相应的设置。
    • “
      概览
      ”:显示设备图像、目录号、版本、产品类型和插槽编号。选择“
      设备定义
      ”将打开“
      设备定义
      ”对话框。在该对话框中可以更改插槽和版本,并配置在插件模块不存在时是否使控制器出现故障。
    • “
      内存模块
      ”:配置“内存模块”配置页面上的设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal