2080-DNET20 插件模块

2080-DNET20 是一个通信插件模块,用于将 DeviceNet 功能添加到控制器。L20E、L50E 和 L70E 控制器支持 2080-DNET20 插件模块。2080-DNET20 插件模块支持 DeviceNet 的通信诊断。
通过 2080-DNET 插件模块使用 CIP 消息指令 (MSG_CIPGENERIC) 时,建议的超时设置为 5 秒。
在添加 2080-DNET20 插件模块之后,会在“
项目组织管理器
”的“
插件
”下面创建一个“
2080-DNET20
”节点。
双击该节点将打开“
2080-DNET20
”概述页面,其中会显示设备映像、目录编号、版本、产品类型和插槽号。选择“
设备定义
”将打开“
设备定义
”对话框。在该对话框中可以更改插槽和版本,并配置在插件模块不存在时是否默认为控制器。
2080-DNET20 插件模块设置
设置
描述
版本
指定插件模块的版本。选项为“
1
”和“
2
”。默认版本为 2。
产品类型
显示插件模块类型。2080-DNET20 是“
通信
”插件。
插槽
识别插件模块连接至 L20E、L50E 或 L70E 控制器的插槽。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal