2085-IF4 和 2085-IF8 的位定义

下表列出了用于 2085-IF4 和 2085-IF8 扩展模块的状态值的位定义。
2085-IF4 和 2085-IF8 扩展模块的位定义
项目
描述
CRC
CRC 错误
表示在接收到的数据中存在循环冗余校验 (Cyclic Redundancy Check, CRC) 错误。在接收到有效数据后,该位将被清零。
所有的通道故障位 (S
x
) 都将置位。
DE#
数据错误
当已启用的输入通道未读取电流数据时设置这些位 (1)。相反,会将先前输入的数据发送到控制器。
GF
一般故障
当发生以下任一故障时,该位将置位到 1:
  • RAM 测试失败
  • ROM 测试失败
  • EEPROM 故障
  • 保留位
所有的通道故障位 (S#) 都将置位。
HA#
上限警报超出范围
当输入通道超过选定配置中指定的预设上限时,这些位将置位到 1。
HHA#
上上限警报超出范围
当输入通道超过选定配置中指定的预设上上限时,这些位将置位到 1。
LA#
下限警报低于范围
当输入通道低于配置的报警下限时,这些位将置位到 1。
LLA#
下下限警报低于范围
当输入通道低于配置的报警下下限时,这些位将置位到 1。
PU
接通电源
在接通电源之后,该位将置位到 1;在模块收到有效配置数据时,该位将清零。
当在运行模式下发生意外微控制器单元重置时,该位将置位。所有的通道故障位 (S#) 都将置位。模块将保持连接,但是无配置数据。
在下载有效的配置时,PU 和通道故障位将清零。
S#
通道故障
当相应通道处于打开状态、遇到数据错误、低于范围或超出范围时,这些位将置位到 1。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal