“通道”视图参数(热电偶设备)

参数
说明
通道
指示应用此配置的通道。
传感器类型
指定传感器类型。有效值为:
  • mV
  • B 型
  • C 型
  • E 型
  • J 型
  • K 型
    (默认值)
  • N 型
  • R 型
  • S 型
  • T 型
此参数在运行模式下不可用。
单位
指定温度类型。有效值为:
  • ℃
    (默认值)
  • °F
在运行模式下且“
传感器类型
”设置为“
mV
”时,此参数不可用。
数字滤波器
指定所需的滤波器时间常数(0 ms 至 10,000 ms)。默认值是 0 ms。
此参数在运行模式下不可用。
陷波滤波器
为设备指定所需的滤波器频率。
有效值为:
  • 50 Hz
  • 60 Hz
    (默认值)
  • 250 Hz
  • 500 Hz
此参数在运行模式下不可用。
工程上限
指定缩放上限单位(-32,768 至 32,767)。默认值是 13720。
工程下限
指定缩放下限单位(-32,768 至 32,767)。默认值是 -2700。
启用冷端补偿
选中或清除此复选框可启用或禁用冷端传感器。
在以下情况下,此参数不可用:
  • 设备处于运行模式。
  • “
    冷端 (Cold Junction, CJ) 补偿模式
    ”设置为“
    计算通道平均值
    ”,并且未选择任何通道进行平均值计算。
  • “
    传感器类型
    ”设置为“
    mV
    ”。
冷端补偿源可由外部确定或手动输入。请参见冷端补偿模式中的有效模式。
冷端补偿偏移量
确定在计算温度期间与冷端输入相加的值。冷端偏移量可补偿冷端传感器的不准确性。
有效值在 0.00 ℃ 和 70.00 ℃ 之间。默认值为 0.00 ℃。
在以下情况下,此参数不可用:
  • 设备处于运行模式。
  • “
    启用冷端补偿
    ”处于选中状态。
  • “
    传感器类型
    ”设置为“
    mV
    ”。
冷端 (Cold Junction, CJ) 补偿模式
指定冷端模式。
有效值为:
  • 计算通道平均值
    (默认值)
  • 独立通道
此参数在运行模式下不可用。
选择用于计算平均值的通道
指定用于计算平均值的通道。
在运行模式下且“
冷端 (Cold Junction, CJ) 补偿模式
”设置为“
独立通道
”时,此参数不可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal