冷端补偿模式
CJC 配置 | 通道已启用冷端补偿 1 | 通道已禁用冷端补偿 2 |
|---|---|---|
通道偏移量 = 0 冷端补偿模式 = 无 4 | 不是有效的设置 “ 启用冷端补偿 ”不可用 | 不应用补偿 |
通道偏移量 = 0 冷端补偿模式 ≠ 无 | 对补偿使用热敏电阻读数 3 | 不应用补偿 |
通道偏移量 ≠ 0 冷端补偿模式 = 无 | 不是有效的设置 “ 启用冷端补偿 ”不可用 | 对补偿使用通道偏移量值 |
通道偏移量 ≠ 0 冷端补偿模式 ≠ 无 | 不是有效的设置 如果选择“ 启用冷端补偿” ,“冷端补偿偏移量 ”将被强制设置为“0.00 °C ”。 | 对补偿使用通道偏移量值 |
1 “冷端补偿启用”功能仅适用于热敏电阻。如果“冷端补偿模式”为“无”,则“启用冷端补偿 ”复选框不可用,并被强制清除。如果选择“启用冷端补偿 ”,将禁用“冷端补偿偏移量 ”,并在配置文件中将其设置为“0.00 °C ”。2 当清除“启用冷端补偿 ”复选框时,“冷端补偿偏移量 ”参数可用。3 如果在任何指定通道上未检测到热敏电阻,则产生的冷端数据会指示错误 (0xC000),并且不会进行任何补偿。低于范围下限报告为 0x4000,高于范围上限报告为 0x8000。4 “冷端补偿模式 = 无”表示“冷端 (Cold Junction, CJ) 补偿模式 ”设置为“计算通道平均值 ”,并且未选择任何通道进行平均值计算。 | ||
提供反馈