工程上限/下限值(热电偶设备)

传感器类型
单位
工程上限
工程下限
mV
不适用
7812
-7812
B 型
℃
18200
400
°F
32720
1040
C 型
℃
23200
0
°F
32720
320
E 型
℃
10000
-2700
°F
18320
-4540
J 型
℃
12000
-2100
°F
21920
-3460
K 型
℃
13720
-2700
°F
25016
-4540
N 型
℃
13000
-2700
°F
23720
-4540
R 型
℃
17680
-500
°F
32144
-580
S 型
℃
17680
-500
°F
32144
-580
T 型
℃
4000
-2700
°F
7520
-4540
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal