Loading
《自动化前沿》第 73 期 | 产品与解决方案

新产品与解决方案

欢迎查看罗克韦尔自动化的最新产品与解决方案,包括全新的经济适用型光电传感器和可缩短停机时间的一体化硬件等。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

罗克韦尔自动化推出新型 GuardShield 安全光幕,保证人员安全和生产效率

借助罗克韦尔自动化的新型 Allen-Bradley 450L 外围访问控制 (PAC) GuardShield 安全光幕,生产人员可以安全高效地开展工作。根据风险评估,光幕可消除对硬防护和门的需求,让用户可以更轻松且安全地频繁进入危险区域。

PAC 光幕专为全身检测而设计,通常置于会给操作人员人身安全带来中高风险的机器出入口附近或前方。该光幕通过检测防护区域内是否存在人员和物体来帮助保护人员和设备安全。

与基于独立发射器和接收器单元的传统安全光幕不同,450L GuardShield 安全光幕采用专利技术,可通过插件模块将每个收发器用作发射器或接收器。单杆结构大大减少了对备件库存的要求,并在未来运营要求发生变化时提供更轻松和更经济的升级路径。该光幕是用途广泛的全能型防护解决方案,这也要归功于它的以下特性:

  • 集成式激光准直系统、多个插入式 DIP 开关和集成式静音选项,可帮助简化安装和配置。
  • 级联插件支持对安全光幕进行串行连接。
  • 450L GuardShield 提供单光束到四光束的选项,结合 150 毫米到 1050 毫米的保护长度,可实现多种保护高度。
  • 多样化的安装选项让安装更简单,而紧凑型设计则最大限度地缩小了机器的占地面积。

450L 安全光幕通过 TÜV 性能等级认证、IEC 61496-1/-2 Type 4 认证和 SIL CL3 认证,符合 ISO 13849-1 和 IEC 62061 标准。

Main Image

 

全新经济适用型光电传感器可广泛应用于全球各地

新型 Allen-Bradley 42EA RightSight S18 和 42JA VisiSight M20A 光电传感器是经济易用的传感解决方案,提供众多传感模式、安装选项和特色功能,是适合跨国企业的理想解决方案。所有型号均配备可视红色光源,便于对准,同时提供多种连接选项和用于明暗操作的调节旋钮,有助于简化安装、设置和维护。

这两个产品系列都是物料运输、包装和装配应用的理想选择。这两个产品线还能满足生命科学、制药、食品饮料以及家庭和个人护理等领域的小尺寸需求。

42EA RightSight S18 系列传感器以更小、更灵活的包装提供了大型解决方案的性能,可在对形状和尺寸有要求的场景中提供出色的检测能力。42JA VisiSight M20A 系列产品提供众多传感型号,其紧凑、无空腔的密闭外壳可最大限度地减少集尘和碎屑,减少传感器清洁负担。

Main Image

 

新型工业信标增强车间信号传输效果

罗克韦尔自动化新型 Bulletin 855R 工业信标可优化工业运营商向车间工作人员显示警报和状态指示的方式。

与其他系列的信标相比,110mm 工业圆形信标性能更强,可以满足更广泛的信号传输需求。

单个 Bulletin 855R 信标可同时提供听觉和视觉指示,有助于在关键机器或设备状况报警时防止工厂车间发生混乱。该信标支持多种光型选项和安装方式,可用于诸多信号传输应用。

Bulletin 855R 系列信标采用了免维护 LED 技术,可帮助操作员降低维护成本。另外,一个信标产品系列最多可以传输三种不同的机器或设备状态信号,可推动库存成本的降低。

855R 系列信标的其他新特性和功能同样有助于运营团队进一步发挥其投资的价值,这些特性包括:

  • 能够提供最多 15 个可通过 DIP 开关选择的独特光模式,每组 7 个。
  • 多色功能:一台设备最多可以提供七种颜色。
  • 两种外形选项:“高镜头”适用于传统信标应用,“紧凑镜头”适用于空间有限的安装环境。
  • 高亮度功能:在环境光较强的环境或户外应用中最大限度地提高对比度。
  • 发声安装底座:与所有 LED 信标模块兼容,可从 32 声调表中产生最多三种不同的发声输出。

所有 855R 设备均支持 24V DC、120V AC 和 240V AC 全球额定电压。855R 系列产品已通过相关认证,符合 cULus、CE、KCC、RCM、UKCA 和摩洛哥的全球应用要求。该系列产品具备较高的异物防护等级(IP66/67 和 UL Type 4/4X/13),适用于室内外工业信号传输应用。

目前,855R 系列信标既可以作为独立组件,也可以作为完整的预装配信标供货,以便提供最大灵活性。

Main Image

 

罗克韦尔自动化携手 Dragos Partnership 优化运营技术事件响应准备能力

ASEM™ 6300 监视器提供丰富的设计选项,助力机器制造商通过定制满足各种应用需求

事件响应防护程序有助于工业企业预防和应对运营技术 (OT) 环境中的网络事件并从事件中恢复。

这款业界领先的事件响应防护程序包括以下组成部分:

  • Dragos 的专用集成控制系统 (ICS) 事件响应器
  • 罗克韦尔自动化值得信赖的本地现场服务工程师和全球网络服务资源
  • 罗克韦尔自动化项目管理团队有关指导协作和资源分配的协调服务

工业企业在响应 OT 网络事件时犯下的代价最大的错误之一就是没有提前使用事件响应防护程序未雨绸缪。这种独特的三步式框架有助于企业通过通知、评估和遏制,以及补救、事件善后和改进规划提前应对网络威胁。

客户还可以将省下的时间用于罗克韦尔自动化和 Dragos 的其他服务,以帮助提高安全性,并最大限度地降低未来发生事故的概率。


罗克韦尔自动化与 Global Motor Control Center 联手集成节能型驱动器

罗克韦尔自动化再次将两款 PowerFlex® 变频器 (VFD) 并入 CENTERLINE 2500 低压电机控制中心 (MCC),帮助全球 IEC 市场的工业运营商提高产量、提升安全性、降低能耗。

采用 TotalFORCE® 技术 的 PowerFlex 755TL 与 755TR 变频器可集成到 CENTERLINE MCC 中。该变频驱动器可提供实时操作系统性能数据,有助于操作人员提高工厂产量、延长正常运行时间和减少能耗。

  • PowerFlex 755TL 变频器通过有源前端技术提供内置谐波激励和功率因数校正功能。通过减少谐波失真的不利影响,该变频器可提高电机效率,降低能源成本,并最大限度地减少工厂车间的配电问题。
  • PowerFlex 755TR 变频器利用内置再生技术将能源返回到输入电源中,可有效减少能耗。这比使用电阻式或机械式制动装置更节能。另外,由于不再需要制动电阻和冷却设备,这还能降低布线、人工、安装和维护成本。

运营团队可将 PowerFlex 755TL 或 755TR 变频器与 CENTERLINE 2500 MCC 相集成,获得实时预测性诊断和维护警报,从而缩短计划外停机时间。另外,工厂运营团队还可以通过 ArcShield™ 技术获得经过认证的安全优势,该技术提供符合 IEC TR 61641:2014 标准的电弧故障控制。

CENTERLINE MCC 制造基地分布在三大洲上,可为全球各地的 IEC 市场提供工厂就绪的低压电机控制和电源管理系统技术。

Main Image

 


罗克韦尔自动化将新型 PowerFlex® 变频器与 CENTERLINE® 电机控制中心相集成,提供实时预测性分析优势

每年,计划外停机都会给制造商带来数十亿损失。来自罗克韦尔自动化的新型工业自动化硬件旨在改变这一现状。

要延长正常运行时间,关键在于提供实时预测性分析、运营智能和高性能电机控制。CENTERLINE 2100 电机控制中心 (MCC) 新增了 PowerFlex 755TS 变频器配置,可提供这些解决方案。

CENTERLINE 2100 电机控制中心将电源和过程控制功能融入一个集中的软件包中。通过将电机控制和电源整合到 MCC 中,制造商能够提高安全性、生产效率和可靠性。另外,CENTERLINE MCC 还具备远程监测和控制功能,可大大提升安全性,有助于保护工作人员和设备的安全。

新型 PowerFlex 755TS 变频器专为要求苛刻的工业电机控制应用而设计,采用专利的 TotalFORCE® 控制技术 控制技术。 该技术支持实时预测性分析、自动调试、自适应控制和高性能电机控制功能,可帮助运营保持最佳状态。

该工业自动化解决方案有助于从油气到食品饮料的各行业生产商获得以下优势:

  • 延长正常运行时间
  • 提高现有运营的生产效率
  • 降低能源和维护成本
  • 提升安全性

在每小时停机损失高达数千美元的行业中,这一智能技术提供的实时数据可以让用户不再忧心忡忡,并在短短六个月内通过节能实现投资回报。

订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 罗克韦尔自动化的新产品与解决方案