概述
Bulletin 42JT VisiSight™ 微型光电传感器
- 精选的 42JT 传感器采用嵌入式 IO 链路通信协议,有助于尽可能减少停机时间并提高生产率
- 支持 IO 链路的传感器提供高级功能和诊断,包括自动设备配置、多曲线、趋势、描述性标签和设备特定的参数
- 1 类“人眼安全”红色激光光束
- 独特的“自动 PNP/NPN”输出可减少库存成本,简化安装和维护
- 通过示教按钮进行灵敏度和亮通/暗通选择
- IP69K 和 ECOLAB 级外壳
- 可见的红色 LED 光源,便于对准
- 透明物体检测
- 颜色和对比度检测
Bulletin 42JS VisiSight 微型光电传感器
- 带线性灵敏度调节旋钮的型号或不能进行灵敏度调节的型号
- IP67 级外壳
- 可见的红色 LED 光源,便于对准
Bulletin 42JA VisiSight 微型光电传感器
- 具备多种连接方式、可调节的传感范围(选择型号)和输出类型,可灵活用于各种领域
- 提供 360°可视 LED 状态指示灯
- 包括 IP67 外壳防护等级,适合在恶劣的工业条件下使用
- 提供所有机型上都有的可见光源,以便对齐
- 包括可选择的亮或暗操作调节旋钮
- 额外的发射光束机型,带有红外线光源,能够出色地避免交叉干扰
- 通过用于禁用光束发射器上的光源的输入
- 包括多种传感模式,可满足各种应用领域的需求
- 适用于物料输送、包装和其他行业
42JA VisiSight M20A | 42JS VisiSight M20S | 42JT VisiSight M20T | |
漫反射式 | 1 m | 250 mm,800 mm | 250 mm,800 mm |
背景抑制 | 调整 - 100 mm,350 mm | 55 mm,130 mm(固定) | 125 mm,200 mm,400 mm |
背景反射 | 调整 - 350 mm | - | - |
偏振式反射 | 5 m | 3 m | 6 m |
透明物体 | 2.5 m | - | 2 m |
发射束 | 10 m(红色),15 m (IR) | 10 m(红色),10 m (IR) | 13 m(红色),18 m(激光) |
光源 | 红色 LED | 红色 LED | 红色 LED |
红外线(T 光束) | 红外线(T 光束) | 一级激光 | |
输出模式 | 可选 L.O.或 D.O. | 互补式 L.O 和 D.O | 可传授 L.O 和 D.O |
输出类型 | 按类别编号排列的 NPN 或 PNP | 按类别编号排列的 NPN 和 PNP | 自动 PNP 或 NPN |
工作电压 | DC | DC | DC |
响应时间 | 1 ms | 1 ms | 0.5 ms |
外壳防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 和 IP69K |
支持 IO-Link | - | - | 嵌入式 |