基于云的平台,用于提供产品选择、配置和设计体验
产品选型
物料清单
电源控制系统设计人员
开始拓展您的可能性
我们提供种类丰富的 PowerFlex® AC 和 DC 变频器以及 Kinetix® 伺服驱动器,所有产品均专为灵活性、生产力和易用性而设计。
可选择与 Allen-Bradley 控制器集成的机架式输入/输出,或分布在您的应用或安装在机器上的输入/输出。
我们的运动控制产品组合通过多种伺服驱动器、伺服电机和执行器,满足您的独特应用需求。
按钮和信号设备涵盖广泛的操作器。我们提供按钮、切换开关、吊挂式操作站、指示灯、组装操作站和操作站外壳。
我们在全球范围内提供种类丰富的继电器和定时器。它们经过专门设计、制造和测试,以满足最严苛的全球标准和额定值要求。
我们提供可靠、灵活、高性能的传感器和开关。我们拥有业内最广泛的产品线之一,包括接近和光电传感器、限位开关和安全开关,以及RFID和操作员安全设备。
我们提供业内最广泛的产品线之一,包括接近传感器和光电传感器。
FactoryTalk® 软件旨在支持包括IoT在内的先进工业应用生态系统。
功率控制
全球 CENTERLINE 2500 IEC 低压电机控制中心将工业电机控制集成于一个高效、集中且工厂预制的整体方案中。
在多电机应用中,使用具有再生和非再生选项的共直流母线,实现优化的能耗和减少的安装占地面积。
可配置的预制设计使您能够轻松为您的应用设计成套解决方案,采用具备谐波抑制和再生有源前端技术的驱动器。
控制系统组件
我们的 Bulletin 1756 ControlLogix 机架式模块提供全系列数字、诊断数字、模拟、运动控制、专用I/O 和计算模块,以满足您的应用需求。
我们的 Bulletin 5069 Compact 5000 输入/输出模块采用紧凑型设计,提供高性能控制,并扩展了 Logix 平台的性能能力。
我们的 FLEX 5000 输入/输出模块是一种坚固耐用且灵活的分布式 I/O 解决方案,允许您根据运营需求选择所需的输入/输出。