Loading

PowerFlex 755 AC 变频器培训工作站

零件号:ABT-TDPF755-B-CE

分享:

EmailEmail
PrintPrint
PowerFlex 755

工作站功能

PowerFlex 755 AC 驱动器工作站提供灵活的电源、控制和操作员界面选项组合,以满足对空间、灵活性和仿真可靠性的需求。

多种通信选项,包括嵌入式 EtherNet/IP,也使 PowerFlex 755 工作站成为您驱动器培训应用需求的主力工作站。该工作站符合 CE 认证标准。


培训目的

该工作站面向希望练习在工厂车间不常执行的作业任务的客户。该工作站旨在作为辅助工具,用于强化和保持技能。 

主要部件

网络硬件

  • 人机界面模块

控制硬件

  • 带嵌入式 EtherNet/IP 通信的 HP PowerFlex® 755 AC 变频器
  • PowerFlex® 755 双编码器选件模块 
  • 25W Oriental Motor 

变频器操作面板,包括:

  • 可编程数字输出
  • 可编程数字输入
  • 0~10V 速度基准
  • 0~10V 模拟输出
  • 用户可配置模拟输入
  • 用户可配置模拟输出
  • 带开关的安全速度继电器
  • 安全关断 24V LED 模块

单元尺寸

  • 长度:699mm
  • 宽度:691mm
  • 高度:406mm
  • 重量:43kg

220-240V 插头选件

请参阅文献库中关于在 EMEA/AP 使用的工作站的 220-240V 插头选件的相关文档(GMST10-PP524)。

相关产品

工作站可与以下产品配合使用:

  • PowerFlex 750-Series Configuration and Startup Lab Book (ABT-CCA182-TLB)
  • PowerFlex 750-Series Drive Maintenance and Troubleshooting Lab Book (ABT-CCA183-TLB)

准备好与培训招生专家交谈了吗?

如何购买

要购买培训产品或了解我们的培训解决方案的更多信息,请 联系您当地的销售办事处或分销商。

如何访问

查看可用的现场课程并查看当前课程时间表 培训服务门户。

如何获得支持

需要课程选择、工作站选项或更多帮助?

致电我们:440-646-3434,选项 7 或 发送电子邮件给招生专家

背景纹理灰色渐变
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 支持
  3. Chevron LeftChevron Left 员工发...
  4. Chevron LeftChevron Left Training Workstations
  5. Chevron LeftChevron Left CE Compliant Standard Workstations (EEA area)
  6. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 755 AC驱动器工作站