Loading

Kinetix 5700 伺服驱动器培训工作站

零件号:ABT-TDK5700-A-CE

分享:

EmailEmail
PrintPrint
Kinetix 5700 伺服驱动器

工作站功能

使用此工作站,您可以通过 Studio 5000 Logix Designer® 软件和 CompactLogix 集成运动,在 EtherNet/IP 网络上配置、编程、调试和运行 Kinetix 5700 伺服驱动器。此工作站为模拟整个工厂中运行的相同控制方案提供了方法。

Kinetix 5700 工作站旨在优化工作场所模拟,并提升学生在 EtherNet/IP 网络上受控的集成运动应用的编程和故障排除技能。此工作站符合 CE 认证标准。


培训目的

该工作站适用于希望练习在工厂现场不常执行的工作任务的客户。该工作站旨在作为加强和维护技能的辅助工具。

主要部件

网络硬件

  • CompactLogix™ Enet 控制器

控制硬件

  • 2×VPL 电机
  • 2×光敏开关

操作员界面面板

  • 急停按钮 

单元尺寸

  • 长度:699mm
  • 宽度:691mm
  • 高度:406mm
  • 重量:45kg

220-240V 插头选件

有关在 EMEA/AP 使用的工作站的 220-240V 插头选件,请参见文献库中的可用文档(GMST10-PP524)。

相关产品

工作站可与以下产品配合使用:

  • Studio 5000 Logix Designer and Logix 5000™ Motion Control Procedures Guide(出版号 ABT-1756-TSJ52)
  • Studio 5000 Logix Designer 4 级:Kinetix 5700(CIP)编程(ABT-CCN144-A-TLB)

准备好与培训招生专家交谈了吗?

如何购买

要购买培训产品或了解我们的培训解决方案的更多信息,请 联系您当地的销售办事处或分销商。

如何访问

查看可用的现场课程并查看当前课程时间表 培训服务门户。

如何获得支持

需要课程选择、工作站选项或更多帮助?

致电我们:440-646-3434,选项 7 或 发送电子邮件给招生专家

背景纹理灰色渐变
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 支持
  3. Chevron LeftChevron Left 员工发展培训服务
  4. Chevron LeftChevron Left Training Workstations
  5. Chevron LeftChevron Left CE Compliant Standard Workstations (EEA area)