Loading

GuardLogix 控制器培训工作站

零件号:ABT-TDGRDLX1-D-CE

分享:

EmailEmail
PrintPrint
GuardLogix 控制器

工作站功能

您可以使用该工作站在 GuardLogix 安全任务中编程安全指令,以监控安全电路。通过该工作站,您可以利用生产者和消费者技术,通过 EtherNet/IP 网络发送安全数据。

您还可以将标准标签映射到安全标签。GuardLogix 控制器可锁定,以防止安全控制组件被修改。随附的光幕可用于模拟操作点控制。 该工作站符合 CE 认证标准。


培训目的

该工作站适用于希望练习在工厂车间不常执行的工作任务的客户。该工作站旨在作为加强和维护技能的辅助工具。

主要组件

网络硬件

  • 具有16个安全输入和16个脉冲测试输出的 EtherNet/IP 模块 
  • EtherNet/IP 桥接模块
  • Stratix 2000® 5端口以太网交换机

控制硬件

  • 4槽 ControlLogix® 机架 
  • ControlLogix® 电源
  • ControlLogix® 主控制器 
  • GuardLogix 安全伙伴
  • 光幕组
  • MatGuard™ 安全地毯

操作界面面板

  • 8×双离散输入/输出
  • 1×选择开关
  • 急停按钮

单元尺寸

  • 长度:826mm
  • 宽度:553mm
  • 高度:312mm
  • 重量:34kg

220-240V 插头选件

请参阅文献库中关于在 EMEA/AP 使用的工作站的 220-240V 插头选件的可用文档(GMST10-PP524)。

相关产品

工作站可与以下产品配合使用:

  • GuardLogix Fundamentals and Maintenance Lab Book (ABT-SAF-LOG101TLB)
  • GuardLogix Application Development Lab Book (ABT-SAF-LOG103TLB)

准备好与培训招生专家交谈了吗?

如何购买

要购买培训产品或了解我们的培训解决方案的更多信息,请 联系您当地的销售办事处或分销商。

如何访问

查看可用的现场课程并查看当前课程时间表 培训服务门户。

如何获得支持

需要课程选择、工作站选项或更多帮助?

致电我们:440-646-3434,选项 7 或 发送电子邮件给招生专家

背景纹理灰色渐变
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 支持
  3. Chevron LeftChevron Left 员工发展培训服务
  4. Chevron LeftChevron Left Training Workstations
  5. Chevron LeftChevron Left CE Compliant Standard Workstations (EEA area)