Loading

Ethernet/IP 培训工作站

零件号:ABT-TDENET-B-CE

分享:

EmailEmail
PrintPrint
ABT-TDENET-B-CE

工作站功能

ControlLogix 和 FLEX I/O 培训工作站提供了一个可扩展且灵活的平台,用于演示现代 PLC 控制架构、分布式 I/O 和工业以太网网络。该工作站以集成 EtherNet/IP 通信的 ControlLogix 5580 控制器为核心,支持使用 FLEX 5000 和 CompactLogix 技术进行集中和远程输入/输出配置。

管理型和非管理型 Stratix 以太网交换机可实现真实的网络拓扑结构,而 PanelView Plus 7 HMI 则提供本地操作员交互,用于监视、控制和诊断。模块化配电和保护组件构成了一个强大的培训平台,旨在支持高级控制、联网和系统集成应用。 该工作站符合 CE 认证标准。


培训目的

该工作站专为希望开发、强化和维护与 ControlLogix 架构、分布式 I/O 系统及工业以太网网络相关技能的客户而设计。它提供了一个实践环境,用于练习在工厂车间不经常执行的配置、调试和故障排除任务,支持长期技能保留并增强在实际应用中的信心。

主要部件

网络硬件

  • ControlLogix EtherNet/IP 通信模块
  • Stratix 5200 管理型以太网交换机

控制硬件

  • 配备 EtherNet/IP 的 ControlLogix 5580 控制器
  • 配备 EtherNet/IP 的 CompactLogix L1 控制器

变频器操作面板,包括:

  • PanelView Plus 7 操作员界面

单元尺寸

  • 长度:826mm
  • 宽度:553mm
  • 高度:312mm
  • 重量:30kg

220-240V 插头选件

请参阅文献库中关于在 EMEA/AP 使用的工作站的 220-240V 插头选件的相关文档(GMST10-PP524)。

相关产品

工作站可与以下产品配合使用:

TBC


准备好与培训招生专家交谈了吗?

如何购买

要购买培训产品或了解我们的培训解决方案的更多信息,请 联系您当地的销售办事处或分销商。

如何访问

查看可用的现场课程并查看当前课程时间表 培训服务门户。

如何获得支持

需要课程选择、工作站选项或更多帮助?

致电我们:440-646-3434,选项 7 或 发送电子邮件给招生专家

背景纹理灰色渐变
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 支持
  3. Chevron LeftChevron Left 员工发...
  4. Chevron LeftChevron Left Training Workstations
  5. Chevron LeftChevron Left CE Compliant Standard Workstations (EEA area)
  6. Chevron LeftChevron Left Ethernet/IP 培训工作站