Loading

ControlLogix 工作站 – 无运动控制(10槽IO底板)培训工作站

零件号:ABT-TDCLX3-D-CE

分享:

EmailEmail
PrintPrint
ControlLogix 无运动

工作站功能

ControlLogix 工作站为您提供模拟整个工厂中运行的相同控制方案的手段。无论您希望提升员工的工程技能,还是制定有效的培训计划以帮助员工快速上手,ControlLogix 工作站都能帮助您最大限度地发挥投资价值。该工作站配备一个10槽IO底板,便于模块扩展和灵活应用。 该工作站符合CE认证标准。


培训目的

该工作站适用于希望练习在工厂现场不常执行的工作任务的客户。该工作站旨在作为加强和维护技能的辅助工具。 

主要组件

网络硬件

  • EtherNet/IP模块
  • ControlNet桥接模块
  • 2×ControlNet分接头
  • 2×终结器
控制硬件
  • 10槽IO底板
  • 1756系统电源
  • ControlLogix®控制器
  • 直流输入模块
  • 直流输出模块
  • 模拟输入模块
  • 模拟输出模块

操作界面面板

  • 12 个带灯按钮
  • 2 个电位器
  • 2 个模拟电压表

单元尺寸

  • 长度:650mm
  • 宽度:508mm
  • 高度:300mm
  • 重量:21kg

220~240V 插头选件

请参阅文献库中提供的关于 EMEA/AP 区域工作站所用 220~240V 插头选件的文档 (GMST10-PP524)。

相关产品

工作站可与以下产品配合使用:

  • 所有 Studio 5000 Logix Designer® 软件操作指南
  • ControlLogix 故障排除指南 (ABT-1756-TSJ50)
  • ControlLogix/Studio 5000® 课程中的多本实验手册。

准备好与培训招生专家交谈了吗?

如何购买

要购买培训产品或了解我们的培训解决方案的更多信息,请 联系您当地的销售办事处或分销商。

如何访问

查看可用的现场课程并查看当前课程时间表 培训服务门户。

如何获得支持

需要课程选择、工作站选项或更多帮助?

致电我们:440-646-3434,选项 7 或 发送电子邮件给招生专家

背景纹理灰色渐变
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 支持
  3. Chevron LeftChevron Left 员工发...
  4. Chevron LeftChevron Left Training Workstations
  5. Chevron LeftChevron Left CE Compliant Standard Workstations (EEA area)
  6. Chevron LeftChevron Left ControlLogix 工作站 – 无运动