Loading

带 5069 Compact I/O(4 插槽 IO底板)的 ControlLogix 培训工作站

零件号:ABT-TDCLX4-A-CE

分享:

EmailEmail
PrintPrint
ControlLogix 5069

工作站功能

ControlLogix 工作站提供了一种模拟整个工厂中运行的相同控制方案的方法。无论您是想提升员工的工程技能,还是想开发一种有效的程序来帮助员工快速掌握技能,ControlLogix 工作站都能帮助您充分发挥投资价值。

采用新的轻量化外壳,便于桌面使用。该工作站包括一个4槽机架,用于模块扩展和灵活性、本地数字量 I/O,以及通过 EtherNet/IP 网络分布的模拟量5069 Compact I/O。 该工作站符合 CE 认证标准。


培训目的

该工作站适用于希望练习在工厂现场不常执行的工作任务的客户。该工作站旨在作为加强和维护技能的辅助工具。

主要部件

网络硬件

  • EtherNet/IP 模块
  • Stratix 2100 非管理型 Ethernet 交换机
  • Compact 5000 EtherNet/IP 适配器

控制硬件

  • 4槽机架
  • 5583E ControlLogix 控制器
  • DC 输入模块
  • DC 输出模块
  • 模拟输入模块
  • Compact 输出模块

操作员界面面板

  • 12 个发光按钮
  • 4 个保持型双位选择开关
  • 2 个电位计
  • 2 个模拟电压表

单元尺寸

  • 长度:650mm
  • 宽度:508mm
  • 高度:300mm
  • 重量:21kg

220-240V 插头选件

有关在 EMEA/AP 使用的工作站的 220-240V 插头选件,请参见文献库中的可用文档(GMST10-PP524)。

相关产品

工作站可与以下产品配合使用:

  • 所有 Studio 5000 Logix Designer® 软件操作指南
  • ControlLogix 故障排除指南 (ABT-1756-TSJ50)

准备好与培训招生专家交谈了吗?

如何购买

要购买培训产品或了解我们的培训解决方案的更多信息,请 联系您当地的销售办事处或分销商。

如何访问

查看可用的现场课程并查看当前课程时间表 培训服务门户。

如何获得支持

需要课程选择、工作站选项或更多帮助?

致电我们:440-646-3434,选项 7 或 发送电子邮件给招生专家

背景纹理灰色渐变
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 支持
  3. Chevron LeftChevron Left 员工发展培训服务
  4. Chevron LeftChevron Left Training Workstations
  5. Chevron LeftChevron Left CE Compliant Standard Workstations (EEA area)