Loading

PointMax 培训工作站

零件号:ABT-POINTMAX-A-CE

分享:

EmailEmail
PrintPrint
PointMax 输入/输出演示盒

工作站功能

PointMax 工作站为您提供一种模拟整个工厂远程输入/输出控制方案的方法。无论您希望提升员工的工程技能,还是制定有效的培训计划以帮助员工快速掌握远程输入/输出解决方案,PointMax 工作站都能帮助您最大限度地发挥投资价值。

该工作站包含多种 PointMax 输入/输出模块,并配备一个 Ethernet/IP DLR 适配器,是任何基于控制器的培训工作站的理想扩展。 该工作站符合 CE 认证标准。


培训目的

该工作站适用于希望练习在工厂现场不常执行的工作任务的客户。该工作站旨在作为加强和维护技能的辅助工具。

主要部件

网络硬件

  • PointMax Ethernet/IP 适配器
  • 输入/输出组合,包括各种传感器

控制硬件

  • 4槽机架
  • 5583E ControlLogix 控制器
  • DC 输入/输出模块
  • 模拟输入/输出模块
  • HART 模块
  • SERIAL 通信模块
  • IO-Link 模块
  • 热电偶模块
  • 编码器模块

操作员界面面板

  • 湿度和温度 Modbus 传感器
  • 2 个保持型 2 位选择开关
  • 热电偶
  • 1 个电位计
  • IO-Link 光电传感器
  • HART iTemp 变送器

单元尺寸

  • 训练站
    • 长度:480mm
    • 宽度:150mm
    • 高度:240mm
    • 重量:7kg
  • 训练套件总计:
    • 长度:521mm
    • 宽度:287mm
    • 高度:191mm
    • 重量:13.5kg

220-240V 插头选件

有关在 EMEA/AP 使用的工作站的 220-240V 插头选件,请参见文献库中的可用文档(GMST10-PP524)。

相关产品

该工作站可作为任何基于控制器的培训工作站的扩展。


准备好与培训招生专家交谈了吗?

如何购买

要购买培训产品或了解我们的培训解决方案的更多信息,请 联系您当地的销售办事处或分销商。

如何访问

查看可用的现场课程并查看当前课程时间表 培训服务门户。

如何获得支持

需要课程选择、工作站选项或更多帮助?

致电我们:440-646-3434,选项 7 或 发送电子邮件给招生专家

背景纹理灰色渐变
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 支持
  3. Chevron LeftChevron Left 员工发...
  4. Chevron LeftChevron Left Training Workstations
  5. Chevron LeftChevron Left CE Compliant Standard Workstations (EEA area)
  6. Chevron LeftChevron Left PointMax 培训工作站 (ABT-POINTMAX-A-CE)