Loading

Studio 5000 Logix Designer 4 级:结构化文本/顺序功能图编程 - Learning+

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCP154-EL
  • 类型: e-Learning
  • 技术: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • 类别: Program Design
  • 持续时间: 4小时
E-Learning课程目录

概述

本课程提供了使用 Studio 5000 Logix Designer® 中的结构化文本和顺序功能图编程语言进行编程所需的技能和知识。您将学习如何选择指令、表达式和结构,并将这些元素及更多内容输入到例程中。您将有机会将功能规范转化为顺序功能图。此外,您还将学习如何使用强制和步进来测试顺序功能图逻辑。


先决条件

要成功完成本课程,需要具备以下先决条件:

  • 完成 Studio 5000 Logix Designer 3 级:项目开发课程(CCP143 或 CCP143-EL)
  • 具有基本 Logix Designer 项目经验(浏览软件、创建标签、创建例程等)

参加者

负责为任何 Logix 5000™ 控制器的 Studio 5000 Logix Designer® 项目编写结构化文本和顺序功能图例程的人员应参加本课程。

目标

  • 在 Logix Designer 项目中,使用结构化文本进行编程分配、表达式 和 指令
  • 在 Logix Designer 项目中,使用结构化文本进行编程结构 和 注释
  • 设计顺序功能图
  • 在 Logix Designer 项目中对顺序功能图进行编程
  • 在 Logix Designer 项目中测试顺序功能图
  • 在 Logix Designer 项目中存储 和 重置顺序功能图数据
  • 在 Logix Designer 项目中重置 和 暂停顺序功能图
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
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 订阅式在线学习课程