Loading

Studio 5000 Logix Designer 4 级:Kinetix 5700 (CIP) 编程 - Learning+

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCN144-A-EL
  • 类型: e-Learning
  • 技术: Motion Control Courses, Network and Cybersecurity Courses
  • 类别: Program Design
  • 持续时间: 6小时
E-Learning课程目录

概述

本课程将教您如何使用 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序对 CIP Motion™ 轴进行配置、测试、整定和编程。

在Studio 5000 Logix Designer 3 级:项目开发课程中掌握的技能基础上,您将学习如何将 Logix 5000™ 架构应用于多轴通用工业协议运动控制系统。您还将练习将机器规范文档转换为可靠梯形图逻辑代码所需的高效编程技能。由于所有 Logix 5000 产品都具有通用特性和通用操作系统,您将能够将本课程中学到的运动控制系统配置和编程技能应用于任何能够进行运动控制的 Logix 5000 控制器。


先决条件

要成功完成本课程,需要具备以下先决条件:

  • 运动控制基础课程 (CCN130)
  • Studio 5000 Logix Designer 3 级:项目开发课程 (CCP143)

参加人员

需要配置和编程 Logix 5000™ 运动控制系统的人员应参加本课程。此外,只有已经熟悉 Logix 5000™ 系统和一般运动控制的学员才能参加本课程。

目标

  • 开启时间同步
  • 创建运动组
  • 在 EtherNet/IP 网络上为集成运动创建伺服轴
  • 使用 Studio 5000 Logix Designer 软件添加和配置驱动器
  • 将伺服轴关联到其驱动器
  • 配置伺服轴
  • 进行连线测试
  • 测试数字输入
  • 在 EtherNet/IP 网络上为集成运动调整伺服轴
  • 为运动控制应用创建用户自定义数据类型
  • 使用运动控制直接命令
  • 在集成运动应用代码中使用步进序列逻辑
  • 编程 Motion Servo On (MSO) 指令
  • 编程 Motion Servo Off (MSF) 指令
  • 编程 Motion Axis Home (MAH) 指令
  • 编程 Motion Axis Stop (MAS) 指令
  • 编程 Motion Axis Move (MAM) 指令
  • 编程 Motion Axis Jog (MAJ) 指令
  • 编程 Motion Axis Shutdown (MASD) 指令
  • 编程 Motion Axis Fault Reset (MAFR) 指令
  • 编程 Motion Axis Shutdown Reset (MASR) 指令
  • 编程组运动指令
  • 编程 Motion Change Dynamics (MCD) 指令
  • 为运动移动指令编程合并功能
  • 向项目添加虚拟轴
  • 编程 Motion Axis Gear (MAG) 指令
  • 编程 Motion Axis Position Cam (MAPC) 指令
  • 编程 Motion Axis Time Cam (MATC) 指令
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
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 订阅式在线学习课程