Loading

Studio 5000 Logix Designer 4 级:功能块图编程

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCP152-EL
  • 类型: e-Learning
  • 技术: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • 类别: Program Design
  • 持续时间: 6小时
E-Learning课程目录

概述

本课程是一门技能构建型编程课程,旨在帮助您了解 Studio 5000 Logix Designer® 功能块图及相关术语。您将学习如何对各个功能块指令执行参数修改,以及如何创建和开发功能块图程序和例程。您还将获得使用多种功能块指令(包括 PIDE 和附加指令)的经验。


先决条件

要成功完成本课程,需要具备以下先决条件:

  • 完成 Studio 5000 Logix Designer 3 级:项目开发课程(CCP143 或 CCP143-EL)
  • 了解基本的测量和控制理论,包括基本的回路控制

适合参加人员

负责使用带功能块图的 Studio 5000 Logix Designer 应用程序开发、调试和编程 Logix 5000 控制器的人员应参加本课程。

目标

  • 创建功能块图
  • 编写逻辑功能块指令
  • 编写定时器和计数器功能块指令
  • 编写模拟功能块指令
  • 编写设备驱动功能块指令
  • 在功能块指令中选择定时模式
  • 编写总计器功能块指令
  • 编写和监视 RMPS(斜坡/保温)功能块指令
  • 使用功能块指令控制程序流程
  • 使用功能块图编写 PID 回路
  • 使用 Active X 控件整定 PID 回路
  • 在功能块图中开发附加指令
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
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 订阅式在线学习课程