Loading

SLC 500 和 RSLogix 500® 维护与故障处理 - Learning+

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCPS43-EL
  • 类型: e-Learning
  • 技术: SLC 500 RSLogix 500 Courses
  • 类别: Maintain Troubleshoot
  • 持续时间: 8小时
E-Learning课程目录

概述

本课程将为您提供有关解释、隔离和诊断与噪声、电源以及离散和模拟量IO相关的常见SLC™ 500硬件问题的知识。在本课程中,您将学习如何解释基本的梯形图逻辑,并通过梯形图逻辑指令进行故障排查。您将了解如何:

  • 识别SLC 500硬件和RSLogix 500®软件组件
  • 监视和输入数据
  • 记录项目并搜索梯形图逻辑
  • 编辑和验证梯形图逻辑
  • 解释基本的梯形图逻辑指令
  • 排查处理器、输入/输出和噪声问题

由于本课程与SLC 500 和 RSLogix 500 编程课程(CCPS41-EL)共享内容,我们建议您选择更符合您工作要求的课程。


先决条件

要成功完成本课程,需具备以下先决条件:

  • 具有维护电气控制系统的经验
  • 具备可编程控制器的工作知识,或已完成PLC-5/SLC 500 and RSLogix Fundamentals课程(CCP122) 

参加者

负责使用RSLogix 500软件对SLC 500系统进行故障处理和维护的人员应参加本课程。

目标

  • 识别 SLC 500 系统硬件和 RSLogix 500® 软件组件
  • 与 SLC 500 处理器通信
  • 识别内存布局和 SLC 500 系统地址
  • 监视和输入数据
  • 解释位和程序控制指令
  • 解释定时器和计数器指令
  • 解释比较和数据处理指令
  • 配置和预览项目报告
  • 创建直方图
  • 强制输入/输出
  • 故障处理噪声相关问题
  • 故障处理处理器和电源问题
  • 故障处理离散和模拟量IO问题
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
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 订阅式在线学习课程