Loading

PowerFlex 750-Series 变频器启动和配置

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCA182-EL
  • 类型: e-Learning
  • 技术: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • 类别: Program Design
  • 持续时间: 2小时
E-Learning课程目录

概述

本课程将使您能够正确安装 PowerFlex 750-Series 变频器,启动变频器,并配置变频器参数以满足应用-特定需求。在整个课程中,您将有机会使用多种软件工具,包括:

  • A6 LCD HIM
  • Connected Components Workbench™ software
  • DriveExecutive™ software

先决条件

要成功完成本课程,需要具备以下先决条件:

  • 具备电气方面的工作知识,以及电气和工业安全(包括个人防护装备要求和安全操作规范)知识
  • 完成 AC/DC Motors and Drives Fundamentals 课程(CCA101)或具备同等经验

参加对象

本课程适用于需要配置和启动 PowerFlex 750-Series 变频器的人员。

目标

  • 确认 PowerFlex 750-Series 变频器的安装环境
  • 确认 PowerFlex 750-Series 变频器的接线和接地
  • 使用 A6 HIM 定位和修改 PowerFlex 750-Series 变频器数据
  • 为 PowerFlex 750-Series 变频器配置 EtherNet/IP 通信
  • 使用 Drive 软件定位和修改 PowerFlex 750-Series 变频器数据
  • 启动 PowerFlex 750-Series 变频器
  • 解读 PowerFlex 750-Series 控制块图
  • 控制 PowerFlex 750-Series 变频器的运行
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
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 订阅式在线学习课程