Loading

AC/DC电机和驱动基础

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCA101
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • 类别: Understand
  • 持续时间: 2天
讲师指导Course目录

课程目的

本课程是一门技能培训课程,旨在帮助您基本了解AC和DC电机及驱动器的概念和术语。完成本课程后,您将掌握参加其他Rockwell Automation AC和DC驱动器课程所需的基本知识和技能。

在课堂上,您将获得构建微型DC电机所需的实践技能,并研究变速驱动器如何控制所连接电机的速度和方向。您还将熟悉驱动器的Human Interface Module (HIM),该模块允许程序员、维护人员和故障处理人员访问存储在驱动器中的信息。

本课程将为您提供适用于AC和DC电机及驱动器的广泛技能和知识。虽然本课程不会提供编程、维护或故障处理AC或DC驱动器所需的所有技能,但它将为您参加强调这些技能的Rockwell Automation课程做好准备。


适合参加的人群

初次使用驱动器控制AC和DC电机、在学习编程、维护和/或排查AC和DC驱动器故障前需要掌握电机和驱动器基础概念的人员,建议参加本课程。

先决条件

要顺利完成本课程,需具备以下先决条件:

  • 具备电学基础知识,并了解电气和工业安全(包括个人防护装备要求及安全操作规范)
  • 熟悉电气测量工具的使用有助于学习,但不是必需条件

学员资料

为提升和促进学员的学习体验,课程包中将提供以下资料:

  • 学员手册,包含专题大纲和练习。学员可用此手册跟随讲解、记录笔记并完成练习。
  • 微型DC电机套件,学员可用其组装一个可保留的工作电机。
  • AC和DC电机与驱动器术语表,收录AC和DC驱动器及电机相关术语。
  • AC和DC驱动器图纸集,包含部分Allen-Bradley驱动器的电路图。

技术要求

所有技术设备均由Rockwell Automation在教室内为学员提供。学员参加本课程时无需自带任何技术设备。

动手实践

动手实践是学习过程中不可或缺的一部分,本课程为学员提供了完成基本电机和驱动器任务的动手机会。学员将在组装微型DC电机的过程中直观了解DC电机的工作原理。

学员掌握AC和DC驱动器及电机的基本组成后,将开始使用人机界面模块(HIM),这是大多数驱动器上常见的编程面板。学员将有机会使用ABT-TDPF700工作站监控驱动器参数,并通过HIM控制驱动器,从而培养继续深入驱动器培训所需的宝贵技能。

Next层级学习

掌握本课程所涵盖的技能后,学员将具备参加Rockwell Automation产品专用驱动器培训课程的能力。其中一门课程为PowerFlex 750-Series Maintenance and Troubleshooting课程(CCA183),该课程可帮助学员进行设置更改并排查驱动器故障。

课程议程

第 1 天

  • 识别机电系统组件和概念
  • 识别DC电机硬件和运行
  • 识别AC电机硬件和运行
  • 选择替换电机
  • 识别线路保护和滤波设备硬件及功能
  • 防止静电损坏驱动组件

第 2 天

  • 识别DC驱动器硬件及功能
  • 识别AC驱动器硬件及功能
  • 识别AC和DC电机制动方法
  • 使用电气测量工具测试驱动器
  • 执行通电前和通电检查
  • 使用HIM监视和控制驱动器
  • 为基础应用选择驱动器
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程