Loading

Kinetix 5700 故障排除与项目解读 - 电子学习

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCN202-EL
  • 类型: e-Learning
  • 技术: Motion Control Courses
  • 类别: Maintain Troubleshoot
  • 持续时间: 4小时
E-Learning课程目录

概述

本课程为您提供维护和故障排除技术,以诊断和纠正 Kinetix® 5700 伺服驱动系统中可能出现的常见问题。在本课程中,您将学习如何通过利用网页、系统LED和 Studio 5000 Logix Designer 状态指示器等工具,识别与硬件、软件和运动控制网络相关的故障。 


先决条件

要成功完成本课程,需具备以下先决条件:

  • 完成 Motion Control Fundamentals using Kinetix 5700 (CIP) Servo Drives 课程(CCN132 或 CCN132-EL)或具备等同的伺服驱动器、反馈装置以及速度和位置环系统的相关知识或经验
  • 完成 Studio 5000 Logix Designer 1 级:ControlLogix System Fundamentals 课程(CCP146 或 CCP146-EL)或具备等同的 Logix 5000™ 平台和基础梯形图逻辑的相关知识或经验

参加对象

需要维护和排除 Kinetix 5700 运动控制系统故障的人员应参加本课程。

目标

  • 识别 Kinetix 5700 伺服驱动系统的物理组件
  • 使用 Kinetix 5700 伺服驱动硬件检索系统状态信息
  • 使用 Studio 5000 Logix Designer 项目检索系统状态信息
  • 对 Kinetix 5700 伺服驱动系统的通信故障进行故障排除
  • 测试 Kinetix 5700 伺服驱动系统的接线和信号
  • 使用 Studio 5000 Logix Designer 项目对 Kinetix 5700 伺服驱动系统的状态信息进行趋势分析
  • 访问 Kinetix 5700 伺服驱动网页
  • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中解释运动状态和运动移动指令
  • 使用 Studio 5000 Logix Designer 项目对集成运动应用代码进行故障排除
  • 拆卸和更换 Kinetix 5700 伺服驱动器

准备好与培训招生专家交谈了吗?

如何购买

要购买培训产品或了解我们的培训解决方案的更多信息,请 联系您当地的销售办事处或分销商。

如何获得支持

需要课程选择、工作站选项或更多帮助?
请联系培训服务。

背景纹理灰色渐变
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 支持
  3. Chevron LeftChevron Left 员工发展培训服务
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 订阅式在线学习课程