Loading

EtherNet/IP 配置与故障排除 - e-Learning

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCP183-EL
  • 类型: e-Learning
  • 技术: Network and Cybersecurity Courses
  • 类别: Maintain Troubleshoot
  • 持续时间: 6小时
E-Learning课程目录

概述

本课程提供有关如何配置和排除 EtherNet/IP 网络故障的指导。内容包括设置 EtherNet/IP 网络地址、配置管理型交换机以满足网络要求,以及监控管理型交换机性能。本课程中的示例、活动和演示均以 Stratix 5700 管理型交换机为重点。


先决条件

要成功完成本课程,需要具备以下先决条件:

  • 完成 Studio 5000 Logix Designer 1 级:ControlLogix 系统基础课程(CCP146 或 CCP146-EL)或具备同等经验
  • 完成 Studio 5000 Logix Designer 2 级:ControlLogix 维护和故障处理课程(CCP153 或 CCP153-EL)

参加者

本课程面向必须部署和维护工业自动化和控制系统 (IACS) 网络的技术人员和工程师。

目标

  • 了解 EtherNet/IP 网络寻址基础知识,为 EtherNet/IP 网络分配计算机的 IP 地址
  • 执行管理型交换机的初始配置
  • 配置自动化设备上的 EtherNet/IP 设置
  • 在 Stratix 5700 管理型交换机上创建和分配 VLAN
  • 配置 Stratix 管理型交换机的 DHCP 持久性
  • 为 Stratix 5700 管理型交换机配置 NAT
  • 为 Stratix 5700 管理型交换机配置端口安全性和流量监控
  • 监控 EtherNet/IP 网络和设备状态
  • 使用 Studio 5000 Logix Designer 项目管理 Stratix 5700 管理型交换机
  • 排查 EtherNet/IP 网络问题
  • 排查 Stratix 5700 管理型交换机问题
  • 更新 Stratix 5700 管理型交换机固件

准备好与培训招生专家交谈了吗?

如何购买

要购买培训产品或了解我们的培训解决方案的更多信息,请 联系您当地的销售办事处或分销商。

如何获得支持

需要课程选择、工作站选项或更多帮助?
请联系培训服务。

背景纹理灰色渐变
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 支持
  3. Chevron LeftChevron Left 员工发展培训服务
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 订阅式在线学习课程