Loading

Studio 5000 Logix Designer 2 级:ControlLogix 维护和故障排除 - 电子学习

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCP153-EL
  • 类型: e-Learning
  • 技术: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • 类别: Maintain Troubleshoot
  • 持续时间: 8小时
E-Learning课程目录

概述

本课程旨在教授您如何对先前正常运行的 ControlLogix® 系统进行故障排查并恢复至正常运行。课程介绍了新任务,例如连接到网络、解释项目执行、在线编辑梯形图逻辑等。

您将学习到一套系统化策略,用于诊断和排查各种常见系统错误:

  • 控制器、输入/输出和其他硬件问题 
  • 噪声相关问题
  • 软件配置问题

先决条件

要成功完成本课程,必须完成 Studio 5000 Logix Designer 1 级:Logix5000 系统基础课程(CCP146-EL 或 CCP146)或具备同等经验。

适合对象

需要维护和排除 ControlLogix 或其他 Logix5000 系统故障的人员应参加本课程。

目标

  • 将计算机连接到网络
  • 解释项目组织和项目执行
  • 查找和编辑标签值
  • 解释常用指令
  • 解释数组
  • 解释用户自定义数据类型的标签
  • 搜索项目组件
  • 强制输入/输出和切换位
  • 数字量输入/输出模块故障处理
  • 模拟量输入/输出模块故障处理
  • 远程输入/输出故障处理
  • 更新 Logix5000 固件
  • 控制器故障处理
  • 电源故障处理
  • 使用趋势图分析和故障处理系统
  • 在线编辑梯形图逻辑
  • 管理项目文件
  • 记录和打印项目组件
  • 噪声相关问题故障处理
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
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 订阅式在线学习课程