Loading
仅限Private Delivery

Studio 5000 View Designer 和 PanelView 5500 编程

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCV210
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: Visualization HMI Courses
  • 类别: Program Design
  • 持续时间: 3天
讲师指导Course目录

课程目的

完成本课程后,给定一台安装了 Studio 5000 View Designer® 软件的计算机和一台 PanelView™ 5000 系列终端,您应该能够制作一个在终端上运行的操作项目。在课堂上,您将练习以下动手练习:

  • 准备 PanelView 5500 终端以供操作
  • 创建新项目并在终端上运行
  • 在屏幕上创建、配置和动画化图形元素
  • 配置安全性以限制对某些屏幕或图形元素的访问
  • 配置报警屏幕以监视和管理来自 Studio 5000 Logix Designer® 项目的报警

请注意,虽然本课程使用 PanelView 5500 硬件,但本课程中学到的技能适用于任何 PanelView 5000 系列终端。

目标

完成本课程后,学员应了解以下内容:

  • 配置和维护 PanelView 5000 终端
  • 创建和配置 Studio 5000 View Designer 项目
  • 在 Studio 5000 View Designer 项目中创建和配置画面
  • 在 Studio 5000 View Designer 项目中创建和配置图形元素
  • 在 Studio 5000 View Designer 项目中配置事件
  • 在 Studio 5000 View Designer 项目中创建和配置趋势、图表和仪表
  • 在 Studio 5000 View Designer 项目中创建交互式元素
  • 在 Studio 5000 View Designer 项目中配置图形元素动画
  • 在 Studio 5000 View Designer 项目中配置报警画面
  • 在 Studio 5000 View Designer 项目中创建可复用画面
  • 在 Studio 5000 View Designer 项目中创建附加图形
  • 在 Studio 5000 View Designer 项目中配置语言切换
  • 在 Studio 5000 View Designer 项目中配置安全性
  • 增强交互式 Studio 5000 View Designer 项目

适合参加的人群

需要创建 Studio 5000 View Designer 项目以在 PanelView 5000 终端上使用的个人应参加本课程。

先决条件

要成功完成本课程,需要满足以下先决条件:

  • 完成Studio 5000 Logix Designer 1 级:ControlLogix 系统基础知识课程 (CCP146) 或具备 Logix 5000™ 标签和架构的基本经验

学生材料

为增强和促进学生的学习体验,课程包中提供了以下材料:

学员手册 – 包含本课程中介绍的关键概念、定义、示例和活动

实验手册 – 提供学习活动和动手练习

Studio 5000 View Designer 和 PanelView 5000 步骤指南 – 提供使用该软件的所有 PanelView 5000 终端的常见任务的分步说明

动手练习

在整个课程中,您将有机会通过各种动手练习来练习所学的技能。这些练习侧重于每节课介绍的技能。

更高层次的学习

本课程涵盖的技能可帮助您为其他可视化培训课程做好准备。在本课程中了解机器级 HMI 后,FactoryTalk View SE Programming课程 (CCV207) 可帮助您了解如何创建分布式的全厂应用。

课程议程

第 1 天

  • 配置和维护 PanelView 5000 终端
  • 创建和配置 Studio 5000 View Designer 项目
  • 在 Studio 5000 View Designer 项目中创建和配置画面
  • 在 Studio 5000 View Designer 项目中创建和配置图形元素
  • 在 Studio 5000 View Designer 项目中配置事件

第 2 天

  • 在 Studio 5000 View Designer 项目中创建和配置趋势、图表和仪表
  • 综合动手练习:在 Studio 5000 View Designer 项目中创建交互式元素
  • 为 Studio 5000 View Designer 项目中的图形元素配置动画
  • 在 Studio 5000 View Designer 项目中配置报警画面
  • 在 Studio 5000 View Designer 项目中创建可复用画面

第 3 天

  • 在 Studio 5000 View Designer 项目中创建附加图形
  • 在 Studio 5000 View Designer 项目中配置语言切换
  • 为 Studio 5000 View Designer 项目配置安全性
  • 综合动手练习:增强交互式 Studio 5000 View Designer 项目
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left Studio 5000 View Designer 和 PanelView 5500 编程