Loading

PlantPAx® 系统设计与配置

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: PRC201
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: Process Control Courses
  • 类别: Program Design
  • 持续时间: 4.5天
讲师指导Course目录

课程目的

本课程介绍 PlantPAx® 5.0 分布式控制系统的核心组件,包括系统架构、配置、报警和安全性。 在本课程中,您将重点学习如何设计和配置 PlantPAx 5.0 系统,并了解如何:

  • 定义和采购 PlantPAx 5.0 过程自动化系统
  • 使用 PlantPAx 5.0 附加指令、画面和过程策略库创建过程控制应用
  • 为操作员工作站创建交互式显示,包括报警
  • 保护 PlantPAx 5.0 系统
  • 验证 PlantPAx 5.0 系统

目标

完成本课程后,您应能够设计、配置和保护 PlantPAx® 5.0应用程序。


适合参加的人群

系统集成商、现场支持工程师、远程支持工程师、分销商、领域专家,以及具有自动化过程控制和 Rockwell Automation 产品背景的 PlantPAx 入门级工程师或新手,均应参加本课程。

先决条件

要成功完成本课程,需要满足以下先决条件:

  • Studio 5000 Logix Designer 1 级:ControlLogix 系统基础课程 (CCP146) 和
  • FactoryTalk View SE 编程课程 (CCV207) 或
  • 具有过程应用、ControlLogix® 系统及编程,以及 FactoryTalk View SE 应用的实际工作经验

技术要求

所有技术均由 Rockwell Automation 提供,供学生在课堂上使用。学生参加本课程时无需携带任何技术设备。

 

学生材料

为提升和促进学生的学习体验,课程包中将提供以下材料:

  • 学员手册,包含本课程中介绍的关键概念、定义、示例和活动
  • 实验指南,包含动手练习
  • 以下 PlantPAx 文档
    • PlantPAx 分布式控制系统选型指南 (PROCES-SG001)
    • PlantPAx 分布式控制系统配置与实施用户手册 (PROCES-UM100)
    • Rockwell Automation 过程对象库 (PROCES-RM200)
    • Rockwell Automation 过程 HMI 样式指南 (PROCES-WP023)
    • 应用代码管理器用户手册 (LOGIX-UM003)

动手实践

在整个课程中,您将有机会通过多种动手练习来实践所学技能。

为完成练习,您将使用专为模拟真实生产设施而设计的 VMware 映像。您将练习系统的设计与配置。

您还将有机会通过完成课程中的一项综合练习,将多项关键技能进行组合与实践。

课程议程

第 1 天

  • 定义和采购 PlantPAx® 分布式控制系统
  • 使用 PlantPAx® 系统估算器定义 PlantPAx® 分布式控制系统架构
  • 使用 Studio 5000 Application Code Manager 开发 PlantPAx® 分布式控制系统应用程序

第 2 天

  • 使用 Rockwell Automation 过程对象库为 PlantPAx® 应用程序创建控制策略
  • 综合实践:为 PlantPAx® 应用程序创建控制策略和 HMI 面板,并配置基于区域的安全性

第 3 天

  • 为 PlantPAx® 应用程序配置基于区域的安全性
  • 使用 Rockwell Automation 过程对象库和工具开发 PlantPAx® HMI 应用程序

第 4 天

  • 为 PlantPAx® 应用程序配置报警
  • 在 PlantPAx® 应用程序中配置定序器

第 5 天

  • 使用 PlantPAx® 系统检查表验证应用程序

准备好与培训招生专家交谈了吗?

如何购买

要购买培训产品或了解我们的培训解决方案的更多信息,请 联系您当地的销售办事处或分销商。

如何获得支持

需要课程选择、工作站选项或更多帮助?
请联系培训服务。

背景纹理灰色渐变
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 支持
  3. Chevron LeftChevron Left 员工发展培训服务
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程