Loading

PowerFlex DC 变频器故障处理

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CDD163
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • 类别: Maintain Troubleshoot
  • 持续时间: 2天
讲师指导Course目录

课程目的

本技能培训课程在您的设施内开展,需要230V三相交流输入电源以操作工作站。本课程介绍的概念和技术将帮助学员成功排查PowerFlex DC变频器的故障。学员将学习如何识别PowerFlex DC变频器硬件并正确重新接线。学员还将学习诊断和纠正特定故障。

在整个课程中,学员将有机会使用多种故障排查工具,包括:LCD HIM、DriveExplorer软件和DriveExecutive软件。每次演示后,学员将获得练习机会,进行广泛的动手练习,使用PowerFlex DC变频器。本课程既可作为独立课程,也可与PowerFlex AC和DC变频器课程体系中的其他课程结合学习,以进一步提升技能。

*现场电源要求 本课程仅作为私有现场课程提供。贵公司必须能够提供230V三相交流输入电源,以操作PowerFlex DC变频器工作站。

目标

完成本课程后,学员应能够执行以下任务:

  • 识别 PowerFlex DC 变频器硬件
  • 使用 A3 LCD HIM、A6 LCD HIM(可选)和 DriveExplorer 软件定位和修改 PowerFlex DC 变频器参数
  • 清除 PowerFlex DC 变频器报警和故障
  • 对 PowerFlex DC 负载、环境故障和变频器设备故障进行故障排查
  • 对 PowerFlex DC 变频器进行故障排查
  • 应用 DC 变频器和电机基础知识(可选复习)
  • 为 PowerFlex DC 变频器故障排查做准备

适合参加的人员

负责配置和启动 PowerFlex DC 变频器的人员应参加本课程。

先决条件

为成功完成本课程,建议具备以下先决条件:

  • 具备电气知识,以及电气和工业安全知识(包括 PPE 要求和安全操作规程)
  • 能够执行基本的 Microsoft Windows 任务
  • 完成 AC/DC 电机与变频器基础课程(CCA101)、RSTrainer for Fundamentals of AC and DC Motors and Drives 计算机培训(零件号 9393-RSTACD),或具备个人经验。(ePass/WBT1PACK)或同等经验

学员材料

为增强和促进学员的学习体验,作为课程包的一部分,将向每位学员提供以下材料:

  • 学员手册,包含课程中介绍的关键概念、定义和示例,并包括动手练习
  • PowerFlex DC 变频器用户手册,包括接线图、参数列表、故障/报警代码以及其他配置和故障排查提示

动手练习

在整个课程中,您将有机会通过各种动手练习来实践所学技能。课堂工作站允许学员启动变频器并控制其运行。

课程议程

第 1 天

  • 应用 DC 传动基础知识(可选回顾)
  • 应用 DC 电机基础知识(可选)
  • 识别 PowerFlex DC 传动硬件
  • 为 PowerFlex DC 传动故障排查做准备
  • 使用 A3 LCD HIM 定位和修改 PowerFlex DC 传动参数
  • 使用 A6 LCD HIM 定位和修改 PowerFlex DC 传动参数(可选)
  • 使用 DriveExplorer 软件定位和修改 PowerFlex DC 传动参数

第 2 天

  • 使用 DriveExplorer 软件定位和修改 PowerFlex DC 传动参数
  • 清除 PowerFlex DC 传动报警和故障
  • PowerFlex DC 负载和环境故障排查
  • PowerFlex DC 传动设备故障排查
  • 综合动手练习:PowerFlex DC 传动故障排查 
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex DC 变频器故障处理