Loading

PowerFlex DC 变频器配置和启动

仅限Private Delivery

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CDD161
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • 类别: Program Design
  • 持续时间: 2天
讲师指导Course目录

课程目的

本技能培训课程介绍了有助于您成功启动和配置 PowerFlex® DC 变频器的概念和技术。您将学习如何识别 PowerFlex DC 变频器硬件并验证正确的变频器接线。您还将学习执行启动任务。在整个课程中,您将有机会使用多种启动和配置工具,包括:

  • LCD HIM
  • DriveExplorer™ 软件
  • DriveExecutive™ 软件

每次演示后,您都将获得练习机会,提供使用 PowerFlex DC 变频器的广泛动手练习。

本课程可作为独立课程参加,也可与 PowerFlex AC 和 DC 变频器课程体系中的其他课程结合参加,以进一步提升技能。

*现场电源要求 本课程仅作为私有现场课程提供。贵公司必须能够提供230V三相交流输入电源,以操作 PowerFlex DC 变频器工作站。

目标

完成本课程后,学员应能够执行以下任务:

  • 应用 DC 传动基础知识(可选)
  • 应用 DC 电机基础知识(可选)
  • 识别 PowerFlex DC 传动硬件
  • 为 PowerFlex DC 传动供电
  • 使用 A3 LCD HIM 配置 PowerFlex DC 传动参数
  • 使用 A6 LCD HIM 配置 PowerFlex DC 传动参数(可选)
  • 使用 DriveExplorer™ 软件配置 PowerFlex DC 传动参数
  • 使用 DriveExecutive™ 软件配置 PowerFlex DC 传动参数
  • 为 PowerFlex DC 传动启动做准备
  • 调节 PowerFlex DC 传动电流调节器
  • 调节 PowerFlex DC 传动速度调节器
  • 安装和调试 EtherNet/IP 适配器
  • 使用驱动软件调试 PowerFlex DC 传动
  • 控制 PowerFlex DC 传动运行

适合参加的人员

负责配置和启动 PowerFlex DC 变频器的人员应参加本课程。

先决条件

为成功完成本课程,建议具备以下先决条件:

  • 具备电气知识,以及电气和工业安全(包括 PPE 要求和安全操作规程)知识
  • 能够执行基本的 Windows 任务
  • 完成 AC/DC 电机与变频器基础课程(CCA101),或基于网络的 AC 和 DC 电机与变频器基础培训(ePass/WBT1PACK),或具备同等经验

学员资料

为增强和促进学员的学习体验,作为课程包的一部分,向每位学员提供以下资料:

  • 学员手册包含课程中介绍的关键概念、定义和示例,并包括动手练习
  • PowerFlex DC 变频器用户手册,包含接线图、参数列表、故障/报警代码以及其他配置和故障处理提示

动手练习

动手练习是学习的一个不可或缺的部分,本课程提供了广泛的动手练习机会。课堂工作站允许学员启动变频器并控制其操作。PowerFlex DC 变频器工作站将真实的启动和配置情况引入课堂环境中。

课程议程

Day 1

  • 应用 DC 变频器基础知识(可选)
  • 应用 DC 电机基础知识(可选)
  • 识别 PowerFlex DC 变频器硬件
  • 为 PowerFlex DC 变频器供电
  • 使用 A3 LCD HIM 配置 PowerFlex DC 变频器参数
  • 使用 A6 LCD HIM 配置 PowerFlex DC 变频器参数(可选)
  • 使用 DriveExplorer™ 软件配置 PowerFlex DC 变频器参数

Day 2

  • 使用 DriveExecutive™ 软件配置 PowerFlex DC 变频器参数
  • 准备 PowerFlex DC 变频器启动
  • 整定 PowerFlex DC 变频器电流调节器
  • 整定 PowerFlex DC 变频器速度调节器
  • 安装和调试 EtherNet/IP 适配器
  • 使用驱动软件调试 PowerFlex DC 变频器
  • 控制 PowerFlex DC 变频器运行
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex DC 变频器配置和启动